产品编号: 3072Z

Blue Hose®,1 Pr #18 Str TC,PP Ins,OS+TC Brd,LSZH-TS Jkt,600V TC-ER-ST1

适用于 Data Highway Plus 的 Blue Hose®,1 对 18AWG (7x26) 镀锡铜线,聚丙烯绝缘,Beldfoil®+ 镀锡铜编织 (55%) 整体屏蔽,LSZH 热固性外护套,600V TC-ER-ST1

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

船载、恶劣环境、工业物联网、工厂或过程自动化、视频、音频、数据通信等。

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 18 AWG 7x26 TC - Tinned Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Color Code Notes
Pair(s) PP - Polypropylene 0.025 in (0.64 mm) Blue & White Flame Retardant

外屏蔽

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 20 AWG (7x28) TC
Braid Tinned Copper (TC) 55%

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant, Thermoset) 0.100 in (2.54 mm) 0.480 in (12.2 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.480 in (12.2 mm)

电气设备

Element Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop.
Pair(s) 78 Ohm 65%

高频(标称/典型)

Element
Pair(s)

电压

UL Voltage Rating Voltage Rating
600 V (TC-ER-ST1), 300 V (CMG-ST1, PLTC-ST1) 150 V (ITC-ST1)

温度

UL Temperature
75°C Dry

环境适应性

埋设

CPR合规性

CPR Euroclass: Fca

NEC/UL合规性

第 336 条、第 725 条、第 727 条、第 800 条、CMG-ST1、TC-ER-ST1、PLTC-ST1、ITC-ST1

CEC / C(UL)合规性

CMG-ST1

更新和修订

版本号:0.169 版本日期:02-20-2026

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

版本号:0.169 版本日期:02-20-2026

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 UPC 脚注
3072Z 0105000 黑色 612825140122 C