产品编号: 3076T

现场总线,1 Pr #18 Str TC,PP Ins,OS,LSZH Jkt,CMG ISA/SP-50 Type A,PLTC,ITC,CMG

现场总线,1 对 18AWG (7x26) 镀锡铜线,PP 绝缘,整体 Beldfoil® 屏蔽,LSZH 外护套,CMG ISA/SP-50 A 型,PLTC,ITC,CMG

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

恶劣环境数字和串行双向通信、石油和天然气开采和精炼现场、石油化工、Profibus 过程自动化或基金会现场总线过程自动化、极端温度环境、暴露于湿度/水分、灰尘和油、偏远地区长距离应用等。

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 18 AWG 7x26 TC - Tinned Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Color Code
Pair(s) PP - Polypropylene 0.022 in (0.56 mm) Blue & Orange

外屏蔽

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 20 AWG (7x28) TC

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.100 in (2.54 mm) 0.380 in (9.65 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.380 in (9.65 mm)

电气设备

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Pair(s) 5.86 Ohm/1000ft (19.2 Ohm/km) 45.0 pF/ft (148 pF/m) 100 Ohm 0.19 µH/ft (0.62 µH/m) 66% 5.2 Amps per Conductor

Nom 外层护盾 DCR

7.5 欧姆/1000 英尺(25 欧姆/公里)

高频(标称/典型)

Element Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss (Attenuation) [dB/100ft]
Pair(s) 0.039 0.091

电压

UL Voltage Rating
300 V (CMG, PLTC-ER), 150 V (ITC-ER)

温度

UL Temperature Operating
105°C -20°C to +105°C

最大拉伸张力

60 lb (27 kg)

线缆毛重

77 磅/1000 英尺(110 千克/公里)

环境适应性

埋设

阻燃性/遇火反应

UL 1685 UL荷载, FT4, 1202, IEC 60332-3-22

NEC/UL合规性

《民法典》、《国际贸易法典》、《公共合同法典》第 725 条、第 727 条、第 800 条

CEC / C(UL)合规性

CMG

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

更新和修订

修订号:0.406 修订日期:02-20-2026

脚注

C - 板条箱卷轴安装。, N - 最终安装长度可能与所示长度有 -0% 至 +10% 的差异。

更新和修订

修订号:0.406 修订日期:02-20-2026

脚注

C - 板条箱卷轴安装。, N - 最终安装长度可能与所示长度有 -0% 至 +10% 的差异。


零件编号

货号 颜色 长度 UPC 脚注
3076T 0105000 黑色 612825140276 C N
3076T 0101000 黑色 1,000 ft