产品编号: 3076Z

现场总线,1 Pr #18 Str TC,PP ins,OS,LSZH-TS Jkt,CMG ISA/SP-50 Type A,PLTC,ITC,CMG

现场总线,1 对 18AWG (7x26) 镀锡铜线,PP 绝缘,Beldfoil® 整体屏蔽,LSZH-TS 外护套,CMG ISA/SP-50 A 型,PLTC,ITC,CMG

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

恶劣环境数字和串行双向通信、石油和天然气开采和精炼现场、石油化工、Profibus 过程自动化或基金会现场总线过程自动化、极端温度环境、暴露于湿度/水分、灰尘和油、偏远地区长距离应用等。

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 18 AWG 7x26 TC - Tinned Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Color Code
Pair(s) PP - Polypropylene 0.022 in (0.56 mm) Blue & Orange

外屏蔽

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 20 AWG (7x28) TC

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant, Thermoset) 0.100 in (2.54 mm) 0.380 in (9.65 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.380 in (9.65 mm)

电气设备

Element Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop.
Pair(s) 100 Ohm 66%

高频(标称/典型)

Element
Pair(s)

电压

UL Voltage Rating
300 V (CMG, PLTC-ER), 150 V (ITC-ER)

温度

UL Temperature
105°C

环境适应性

埋设

NEC/UL合规性

《民法典》、《国际贸易法典》、《公共合同法典》第 725 条、第 727 条、第 800 条

CEC / C(UL)合规性

CMG

其他标准合规性

ISA/SP-50 A型

更新和修订

修订号:0.277 修订日期:02-20-2026

脚注

C - 板条箱卷轴安装。, N - 最终安装长度可能与所示长度有 -0% 至 +10% 的差异。

更新和修订

修订号:0.277 修订日期:02-20-2026

脚注

C - 板条箱卷轴安装。, N - 最终安装长度可能与所示长度有 -0% 至 +10% 的差异。


零件编号

货号 颜色 UPC 脚注
3076Z 0105000 黑色 612825140283 C N