产品编号: 3079T

Profibus、1 Pr #22 Sol BC、PE Ins、OS+TC Brd、LSZH-TP Jkt、PLTC-ST1 CMG-ST1 Profibus DP

Profibus,1 对 22AWG(实心)裸铜线,PE 绝缘,整体 Beldfoil®+ 镀锡铜编织(65%)屏蔽,低烟无卤外护套,PLTC-ST1 CMG-ST1 SUN RES Profibus DP

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

船上、恶劣环境、户外、数据传输应用(如 Profibus DP 或 PA)、仪器仪表和计算机电缆等暴露于极端温度、湿度/水分、灰尘和油中。

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 22 AWG Solid BC - Bare Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Color Code Notes
Pair(s) PE - Polyethylene (Foam) 0.035 in (0.89 mm) Red & Green Flame Retardant, Foam w/ skin

外屏蔽

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%
Braid Tinned Copper (TC) 65%

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.100 in (2.54 mm) 0.430 in (10.9 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.430 in (10.9 mm)

电气设备

Element Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop.
Pair(s) 150 Ohm 78%

高频(标称/典型)

Element
Pair(s)

电压

UL Voltage Rating
300 V (CMG-ST1, PLTC-ST1)

温度

UL Temperature Operating
75°C -20°C to +75°C

线缆毛重

87 磅/1000 英尺(130 千克/公里)

NEC/UL合规性

第 725 条、第 800 条、CMG-ST1、PLTC-ST1

备注

西门子 Sinec L2 电缆

更新和修订

修订号:0.282 修订日期:02-20-2026

脚注

Z - 最终安装长度可能与所示长度存在差异(= 或 -)对于线轴或卷轴为 10%,对于展开的纸箱为 5%。+

更新和修订

修订号:0.282 修订日期:02-20-2026

脚注

Z - 最终安装长度可能与所示长度存在差异(= 或 -)对于线轴或卷轴为 10%,对于展开的纸箱为 5%。+


零件编号

货号 颜色 UPC 脚注
3079T 0105000 黑色 612825140450 Z