产品编号: 3082F

DeviceBus®、2 Pr #15+18 Str TC、PVC+FPE Ins、IS+OA TC Brd、PVC Jkt、高柔性 CMG PLTC

DeviceBus® 用于 ODVA DeviceNet™,2 对 15+18AWG (65x33+65x36) 镀锡铜线,PVC+ 泡沫 PE 绝缘,独立 Beldfoil® & OA 镀锡铜编织 (65%) 屏蔽,PVC 外护套,高柔性 CMG PLTC

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

恶劣环境,ODVA 设备级通信,与 CIP(通用工业协议)一起使用,用于工业自动化、总线拓扑等中的传感器、执行器等设备与 PLC、PC 等更高级别设备之间的控制、配置和数据收集。

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Power Pair(s) 1 15 AWG 65x33 TC - Tinned Copper
Data Pair(s) 1 18 AWG 65x36 TC - Tinned Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Color Code Notes
Power Pair(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.021 in (0.53 mm) Red & Black
Data Pair(s) PE - Polyethylene (Foam) 0.053 in (1.3 mm) Blue & White HDPE

内屏蔽

Element Shield Type Material Coverage
Power Pair(s) Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%
Data Pair(s) Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

外屏蔽

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Braid Tinned Copper (TC) 65% 18 AWG (65x36) TC

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.060 in (1.5 mm) 0.480 in (12.2 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.480 in (12.2 mm)

电气设备

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Characteristic Impedence Nom. Delay Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Power Pair(s) 3.6 Ohm/1000ft (12 Ohm/km) 0.174 µH/ft (0.571 µH/m) 8 Amps per Conductor
Data Pair(s) 6.9 Ohm/1000ft (23 Ohm/km) 12.0 pF/ft (39.4 pF/m) 120 Ohm 1.36 ns/ft 75% 5 Amps per Conductor

Nom 外层护盾 DCR

1.8 欧姆/1000 英尺(5.9 欧姆/公里)

电压

UL Voltage Rating
300 V (CMG, PLTC), 600 V (UL AWM 20201)

温度

UL Temperature Operating
75°C -20°C to +75°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
4.6 in (120 mm) 4.6 in

最大拉伸张力

205 lb (93.0 kg)

线缆毛重

108 磅/1000 英尺(161 千克/公里)

环境适应性

室内,户外,耐晒,耐油

阻燃性/遇火反应

UL1685 FT4 装载,1202

NEC/UL合规性

Article 725, Article 800, CMG, PLTC

AWM合规性

AWM 20201,I/II A

CEC / C(UL)合规性

CMG

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

其他标准合规性

ODVA 2 级厚型

备注

高柔韧性。 厚的。 外套上有米数标记,可帮助用户安装。 ODVA DeviceNet 是 Open DeviceNet Vendor Association, Inc. 的商标。 由于 UL 对 CMG 列表的要求,夹克上印有 ""1PR16"" 而不是 ""1PR15"" 。

更新和修订

修订号:0.569 修订日期:02-20-2026

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订号:0.569 修订日期:02-20-2026

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
3082F T5U500 灰色 T5U 线盘 500 ft 612825140818 C
3082F T5U1000 灰色 T5U 线盘 1,000 ft 612825140795 C
3082F T5U2000 灰色 T5U 线盘 2,000 ft 612825140801 C