产品编号: 3106ELW

RS-485、1.5Pr #22 Str TC、FoamPE ins、F/B、LSZH Jkt、Cca

RS-485,1.5 对,22 AWG 绞合(7x32)镀锡铜导体,泡沫聚乙烯绝缘,双绞线,1 LSZH 绝缘,整体 Beldfoil®(100% 覆盖率)+ 镀锡铜编织屏蔽(65% 覆盖率),22 AWG 绞合镀锡铜排扰线,LSZH 护套,CPR Cca

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

仪器仪表及计算机电缆。 对于 EIA RS-485 传输应用程序

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 22 AWG 7x30 TC - Tinned Copper
Conductor(s) 1 22 AWG 7x30 TC - Tinned Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PE - Polyethylene (Foam) 0.82 mm (0.032 in) 2.40 mm (0.0945 in) White & Orange, Orange & White, Blue & White
Conductor(s) LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 1.57 mm (0.0618 in)

外屏蔽

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 22 AWG (7x30) TC
Braid Tinned Copper (TC) 65%

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 1 mm (0.039 in) 8.3 mm (0.33 in)

线缆外廓直径(标称)

8.30 毫米(0.327 英寸)

电气设备

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Pair(s) 48.2 Ohm/km (14.7 Ohm/1000ft) 36.1 pF/m (11.0 pF/ft) 68.6 pF/m (20.9 pF/ft) 120 Ohm 78% 2.7 Amps per Conductor
Conductor(s) 2.7 Amps per Conductor

Nom 外层护盾 DCR

9.2 欧姆/公里(2.8 欧姆/1000 英尺)

高频(标称/典型)

Element Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss (Attenuation) [dB/100m]
Pair(s) 1 1.68

电压

Voltage Rating
300 V

温度

Operating Installation Storage
-45°C To +80°C -15°C To +80°C -30°C To +70°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
42 mm (1.7 in) 83 mm (3.3 in)

最大拉伸张力

290 N (65 lbf)

线缆毛重

82 千克/公里(55 磅/1000 英尺)

环境适应性

室内/室外 - 欧洲标准 CCA,室内,室外,无卤,耐日光 - UL 1581 第 1200 节(仅限黑色),耐油,耐油 - IEC 60811-404

阻燃性/遇火反应

IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR 欧洲分类:Cca-s1、d1、a1

CENELEC合规性

EN 50290-2-20

欧洲无卤标准

IEC 62821-1 无卤合规性 = 是,IEC 60754-1 - 卤素含量 = 零,IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最大电导率 = 2.5S/mm,IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最小 pH 值 = 4.3,IEC 61034-2 - 烟雾密度最小透射率 = 60% µ

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)

英国监管合规性

UKCA标识

其他标准合规性

DMX-512

更新和修订

版本号:0.40 版本日期:03-09-2026

更新和修订

版本号:0.40 版本日期:03-09-2026


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 EAN码
3106ELW.00500 黑色 线盘 500 m 8719605214928