产品编号: 3106ENH

RS-485,1.5Pr #22 Str TC,FoamPE ins,F/B,LSZH Jkt,Eca

RS-485,1.5 对,22 AWG 绞合(7x32)镀锡铜导体,泡沫聚乙烯绝缘,双绞线,整体 Beldfoil®(100% 覆盖率)+ 镀锡铜编织屏蔽(65% 覆盖率),22 AWG 绞合镀锡铜排扰线,LSZH 护套,CPR Eca

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

仪器仪表及计算机电缆。 对于 EIA RS-485 传输应用程序

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 22 AWG 7x30 TC - Tinned Copper
Conductor(s) 1 22 AWG 7x30 TC - Tinned Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PE - Polyethylene (Foam) 0.82 mm (0.032 in) 2.40 mm (0.0945 in) White & Orange, Orange & White, Blue & White
Conductor(s) PE - Polyethylene 1.57 mm (0.0618 in)

外屏蔽

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 22 AWG (7x30) TC
Braid Tinned Copper (TC) 65%

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 1.0 mm (0.039 in) 7.6 mm (0.30 in)

线缆外廓直径(标称)

7.60 毫米(0.299 英寸)

电气设备

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Pair(s) 48.2 Ohm/km (14.7 Ohm/1000ft) 36.1 pF/m (11.0 pF/ft) 68.6 pF/m (20.9 pF/ft) 120 Ohm 78% 2.7 Amps per Conductor
Conductor(s) 2.7 Amps per Conductor

Nom 外层护盾 DCR

9.2 欧姆/公里(2.8 欧姆/1000 英尺)

高频(标称/典型)

Element Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss (Attenuation)
Pair(s) 1 1.68 dB/100m

电压

Voltage Rating
300 V

温度

Operating Installation Storage
-45°C To +80°C -15°C To +80°C -45°C To +80°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
38 mm (1.5 in) 76 mm (3.0 in)

最大拉伸张力

290 N (65 lbf)

线缆毛重

64 千克/公里(43 磅/1000 英尺)

环境适应性

室内 - 欧洲标准 Eca,室内,无卤素,耐日光,耐油,耐油 - IEC 60811-404

阻燃性/遇火反应

IEC 60332-1-2、IEC 60332-3-24

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

CENELEC合规性

EN 50290-2-20

欧洲无卤标准

IEC 62821-1 无卤合规性 = 是,IEC 60754-1 - 卤素含量 = 零,IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最大电导率 = 2.5S/mm,IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最小 pH 值 = 4.3,IEC 61034-2 - 烟雾密度最小透射率 = 60% µ

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)

英国监管合规性

UKCA标识

其他标准合规性

DMX-512

更新和修订

修订编号:0.389 修订日期:09-07-2025

更新和修订

修订编号:0.389 修订日期:09-07-2025


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 EAN码
3106ENH.00305 黑色 线盘 305 m 8719605005922
3106ENH.01500 灰色 线盘 500 m 8719605227126