产品编号: 3108DB

RS-485、3 Pr、22AWG、Str TC、PE Ins、OS+TC Brd、CPE Jkt、CM、PLTC、Sun Res、Dir Bur、耐油

RS-485,120 欧姆,3 对 22AWG (7x30) 镀锡铜 Datalene® 绝缘体,整体箔 + 65% 镀锡铜编织,CPE 护套,CM,PLTC,SUN RES DIR BUR 和耐油

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

直接埋设、串行通信(RS-485 标准)包括 PLC、VFD、HMI、电机、RTU、SCADA 等,适用于长距离嘈杂环境、户外环境(如太阳能、照明等)。

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 3 22 AWG 7x30 TC - Tinned Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code Notes
Pair(s) PE - Polyethylene (Foam) 0.023 in (0.58 mm) 0.075 in (1.9 mm) White/Blue Stripe & Blue/White Stripe, White/Orange Stripe & Orange/White Stripe, White/Green Stripe & Green/White Stripe HDPE

外屏蔽

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 22 AWG (7x30) TC
Braid Tinned Copper (TC) 65%

隔水

隔水胶带

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
CPE - Chlorinated Polyethylene 0.055 in (1.4 mm) 0.411 in (10.4 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.411 in (10.4 mm)

电气设备

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Pair(s) 18.2 Ohm/1000ft 11 pF/ft (36 pF/m) 20.9 pF/ft 120 Ohm 78% 4.2 Amps per Conductor at 30ºC

Nom 外层护盾 DCR

3.576 欧姆/1000 英尺(11.73 欧姆/公里)

高频(标称/典型)

Element Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss (Attenuation)
Pair(s) 1 0.5 dB/100ft

电压

UL Voltage Rating
300 V (CM, PLTC)

温度

UL Temperature Operating Installation
90°C -40°C to +90°C -20°C to +90°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
4.932 in (125.3 mm) 4.932 in (125.3 mm)

最大拉伸张力

90 lb (41 kg)

线缆毛重

77 磅/1000 英尺

环境适应性

室内,户外,耐晒,耐油

阻燃性/遇火反应

UL 1685 UL荷载, IEC 60332-1-2

NEC/UL合规性

《公司法》、《公共合同法》第 725 条、第 800 条

CEC / C(UL)合规性

CM

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

备注

耐油性:通过耐油性 I & II 符合 UL1277,表 10.17

更新和修订

修订号:0.387 修订日期:02-05-2026

更新和修订

修订号:0.387 修订日期:02-05-2026