产品编号: 3119A

DeviceBus® for InterBus®-S, 3 Pr #18+24 Str TC, PVC+PO Ins, OS+TC Brd, PUR Jkt, AWM 20233

DeviceBus® for InterBus®-S,3 对 18+24AWG (7x26+7x32) 镀锡铜线,PVC+PO 绝缘,Beldfoil®+ 镀锡铜编织 (90%) 整体屏蔽,PUR 外护套,AWM 20233

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

恶劣环境、工业物联网、工厂或过程自动化、视频、音频、数据通信等。

导体

Element AWG Stranding Material No. of Conductors No. of Pairs
Pair(s) 24 7x32 TC - Tinned Copper 3
Conductor(s) 18 7x26 TC - Tinned Copper 3

导体数

9

绝缘

Element Material Nominal Wall Thickness
24 AWG PE - Polyethylene 0.016 in
18 AWG PVC - Polyvinyl Chloride 0.01 in

颜色表

Number Color
1 White & Brown
2 Pink & Gray
3 Green & Yellow
4
5
6

色卡 2

Color
Red
Blue
Yellow/Green

外屏蔽

Type Layer Material Material Trade Name Coverage [%] Drainwire Material Drainwire AWG Drainwire Construction n x D
Tape 1 Bi-Laminate (Alum+Poly) Beldfoil® 100% TC - Tinned Copper 24 7x32
Braid 2 Tinned Copper (TC) 90%

外层护套

Material Nominal Diameter Nominal Wall Thickness
PUR - Polyurethane 0.333 in 0.035 in

导体DCR

Element Nominal Conductor DCR Nominal Outer Shield DCR
24 AWG 23.4 Ohm/1000ft 2.7 Ohm/1000ft
18 AWG 6.6 Ohm/1000ft

电容

Nom. Capacitance Conductor to Shield
15.4 pF/ft
15.4 pF/ft

阻抗

Nominal Characteristic Impedance
100 Ohm
100 Ohm

延迟

Nominal Velocity of Propagation (VP) [%] Nominal Velocity of Propagation (VP) Description
66% 24 AWG

电流

Element Max. Recommended Current [A]
24 AWG 2.1 Amps per Conductor
18 AWG 4.8 Amps per Conductor

电压

UL Description UL Voltage Rating
UL AWM 20233
300 V

UL 温度等级

80°C

工作温度范围

-40°C 至 +80°C

耐油性

线缆毛重

62 lbs/1000ft

最大推荐拉力

100 lbs

最小短轴弯曲半径

3 in

UL AWM型号合规性

AWM 20233

CPR Euroclass

Eca

欧盟指令 2000/53/EC(ELV)

欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

欧盟指令 2012/19/EU(WEEE)

欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)

欧盟指令合规性

欧盟指令 2003/11/EC(BFR)

欧盟CE标志

MII 命令 #39(中国 RoHS)

适合性 - 耐晒性

IEC阻燃性

IEC 60332-1-2

UL额定电压

300 V RMS(UL AWM 20233 型)

静压室(是/否)

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订号:0.426 修订日期:04-02-2026

更新和修订

修订号:0.426 修订日期:04-02-2026


零件编号

货号 颜色 包装方式 长度 UPC
3119A Y5P500 Green Y5P 线盘 500 ft 612825141976
3119A Y5P1000 Green Y5P 线盘 1,000 ft 612825141969