产品编号: 533105A

RS-485、1 Pr、22AWG、Str TC、PE Ins、OS+TC Brd、PVC Jkt、SIA、HDPE Jkt

RS-485,120 欧姆,1 对 22AWG (7x30) 镀锡铜 Datalene® 绝缘体,整体箔 + 65% 镀锡铜编织,PVC 护套,钢互锁铠装,HDPE 护套

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源
533105A

适合应用

暴露于啮齿动物、挤压或切割力、掩埋、串行通信(RS-485 标准),包括 PLC、VFD、HMI、电机、RTU、SCADA 等,在长距离嘈杂环境中,户外如太阳能、照明等。

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 22 AWG 7x30 TC - Tinned Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Color Code Notes
Pair(s) PE - Polyethylene (Foam) 0.029 in (0.74 mm) White/Blue Stripe & Blue/White Stripe HDPE

外屏蔽

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 22 AWG (7x30) TC
Braid Tinned Copper (TC) 65%

内护套

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.281 in (7.14 mm)

铠装

Armor Type & Material
SIA - Steel Interlock Armor

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PE - Polyethylene 0.045 in (1.1 mm) 0.564 in (14.3 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.564 in (14.3 mm)

电气设备

Element Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop.
Pair(s) 120 Ohm 78%

高频(标称/典型)

Element
Pair(s)

电压

Voltage Rating
300 V

更新和修订

修订编号:0.57 修订日期:02-15-2024

更新和修订

修订编号:0.57 修订日期:02-15-2024