产品编号: 539841

RS485、1 Pr #24 Str TC、PE Ins、OS+TC Brd、PVC Jkt、SIA Armor、PE Jkt

RS-485,1 对 24AWG (7x32) 镀锡铜线,PE 绝缘,Beldfoil®+ 镀锡铜编织 (90%) 整体屏蔽,PVC 内护套,钢互锁铠装,PE 外护套

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

暴露于啮齿动物、挤压或切割力、掩埋、POS、串行通信(RS-485 标准),包括 PLC、VFD、HMI、电机、RTU、SCADA 等,在长距离嘈杂环境中,户外如太阳能、照明等。

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 24 AWG 7x32 TC - Tinned Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Color Code
Pair(s) PE - Polyethylene 0.023 in (0.58 mm) White/Blue Stripe & Blue/White Stripe

外屏蔽

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC
Braid Tinned Copper (TC) 90%

内护套

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.232 in (5.89 mm)

铠装

Armor Type & Material
SIA - Steel Interlock Armor

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PE - Polyethylene 0.045 in (1.1 mm) 0.522 in (13.3 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.522 in (13.3 mm)

电气设备

Element Nom. Characteristic Impedence
Pair(s) 120 Ohm

高频(标称/典型)

Element
Pair(s)

环境适应性

耐日光性

更新和修订

修订编号:0.60 修订日期:09-17-2025

更新和修订

修订编号:0.60 修订日期:09-17-2025