产品编号: 70008PU

DataTuff® 5E,1Q #22 Str TC,PO ins,F/B,PUR HF jkt,PROFINET type C,5M Trailing

DataTuff® 5E,1 四 AWG 22 镀锡铜 - 绞合,聚烯烃(PO、PE、PP)绝缘,箔 + 编织屏蔽,PUR 无卤护套,PROFINET C 型,5M 拖尾

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

PROFINET Cat5e、Flex trailing、恶劣环境、IIoT、工厂或过程自动化、IP 摄像机和设备、数据通信等。

导体

Size Stranding Material No. of Pairs
22 AWG 19x34 TC - Tinned Copper 2

绝缘

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PP - Polypropylene 1.63 mm (0.0642 in) White & Blue & Yellow & Orange
1 Quad

线缆芯

Description
1 quad with center filler

内护套

Material Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 4.2 mm (0.17 in)

内护套表备注

基层

外屏蔽

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly)
Braid Tinned Copper (TC) 85%

外层护套

Separator Material Nom. Diameter
non-Woven Tape PUR - Polyurethane (Halogen Free) 6.5 mm (0.26 in)

外护套1表说明

护套颜色绿色 (RAL 6018)

线缆外廓直径(标称)

6.5 毫米(0.26 英寸)

电气设备

Max. Conductor DCR Nom. Characteristic Impedance
57.1 Ohm/km (17.4 Ohm/1000ft) 100 Ohm

延迟

Max. Delay Nom. Velocity of Prop.
530 ns/100m 68%

高频

Frequency [MHz] Max. Insertion Loss (Attenuation) [dB/100m] Min. NEXT [dB] Min. ACRF (ELFEXT) [dB] Min. SRL (Structural Return Loss) [dB]
1 2.1 65 64
4 4 56 52 23
10 6.3 50 44 25
16 8 47 40 25
31.25 11.4 43 34 23.6
62.5 16.5 38 28 21.5
100 21.3 35 24 20.1

高频表注释

参考标准:ISO/IEC 11801 ed 2.0,Cat 5e

转移阻抗

Frequency Max. Transfer Impedance
1 MHz Max. 10 mOhm/m
10 MHz Max. 10 mOhm/m
30 MHz Max. 30 mOhm/m
100 MHz 100 mOhm/m

转移阻抗等级

1级

筛选等级

I 型

放映表注意事项

耦合衰减

电压

UL Voltage Rating Voltage Rating
300 V 300 V

温度

UL Temperature Operating Installation Storage
80°C -40°C to +80°C -5°C To +60°C -40°C To +80°C

从动/挠曲特性

Motion Number of Cycles Radius Speed Acceleration Traverse Length Torsion Angle
Trailing/Bending 5,000,000 60 mm 3 m/s 3
Torsion/Twisting 1,000,000 60 mm 12 1 m 180 °

表格说明

拖链

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min. Flexing Min.
30 mm (1.2 in) 65 mm (2.6 in) 65 mm (2.6 in)

最大拉伸张力

160 N (36 lbf)

环境适应性

室内,室内,耐晒,耐油

阻燃性/遇火反应

水平燃烧测试

AWM合规性

AWM 20549

数据类别

5e 类

ISO/IEC合规性

ISO/IEC 11801 版 2.2:2002/A2:2010/C1:2011

欧洲无卤标准

IEC 60754-1 - 卤含量 = 通过

欧洲指令合规性

欧盟CE标志

英国监管合规性

UKCA标识

更新和修订

修订号:0.380 修订日期:02-20-2026

更新和修订

修订号:0.380 修订日期:02-20-2026


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 EAN码
70008PU.01B100 绿色 扁平盒 100 m 8719605009463
70008PU.01305 绿色 线盘 305 m 8719605009449
70008PU.01500 绿色 线盘 500 m 8719605009456
70008PU.011000 绿色 线盘 1,000 m 8719605009432