产品编号: 74004ELV

DataTuff® 7、4PR #23 Sol BC、PO ins、S/FTP、LSZH Jkt、AWM 20851、B2ca

DataTuff® 7,4 对 AWG 23 裸铜 - 实心,聚烯烃(PO、PE、PP)绝缘,S/FTP - 整体编织/单独箔屏蔽,LSZH/FRNC 护套,AWM 20851,B2ca

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

Cat7、恶劣环境、IIoT、工厂或过程自动化、视频、音频、数据通信等。

导体

Size Stranding Material No. of Pairs
23 Solid BC - Bare Copper 4

绝缘

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PO - Polyolefin (Foam) 1.45 mm (0.0571 in) White & Blue, White & Orange, White & Green, White & Brown

线缆芯

Description
4 pairs twisted to cable core

内屏蔽

Element Shield Type Material Coverage
Individual Shielded Pair Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

内部屏蔽表注释

外层为铝

外屏蔽

Shield Type Material Coverage
Braid Tinned Copper (TC) 65%

外层护套

Material Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 8 mm (0.31 in)

外护套1表说明

0

线缆外廓直径(标称)

8 毫米(0.31 英寸)

电气设备

Max. Conductor DCR Max. Mutual Capacitance Max. Capacitance Unbalance Nom. Characteristic Impedance
75 Ohm/km (23 Ohm/1000ft) 56 pF/m (17 pF/ft) 160 pF/100m 100 Ohm

延迟

Max. Delay Skew Nom. Velocity of Prop.
40 ns/100m 78%

高频

Frequency [MHz] Max. Insertion Loss (Attenuation) [dB/100m] Min. NEXT [dB] Min. PSNEXT [dB] Min. ACR [dB] Min. PSACR [dB] Min. ACRF (ELFEXT) [dB] Min. PSACRF (PSELFEXT) [dB] Min. RL (Return Loss) [dB]
1 2 78 75 76 73 78 75 20
4 3.7 78 75 74.3 71.3 78 75 23
10 5.9 78 75 72.1 69.1 75.3 72.3 25
16 7.4 78 75 70.6 67.6 71.2 68.2 25
31.2 10.4 78 75 67.6 64.6 65.4 62.4 23.6
62.5 14.9 75.5 72.5 60.6 57.6 59.4 56.4 21.5
100 19 72.4 69.4 53.4 50.4 55.3 52.3 20.1
125 21.4 70.9 67.9 49.6 46.6 53.4 50.4 19.4
200 27.5 67.9 64.9 40.4 37.4 49.3 46.3 18
250 31 66.4 63.4 35.5 32.5 47.3 44.3 17.3
300 34.2 65.2 62.2 31.1 28.1 45.8 42.8 17.3
600 50.1 60.7 57.7 10.6 7.6 39.7 36.7 17.3
1000 66.9 57.4 54.4 35.3 32.3 15.1

高频表注释

低于 4 MHz 的限值仅供参考;1000 MHz 的数值仅供参考。 参考标准:IEC 61156-5

转移阻抗

Frequency Max. Transfer Impedance
1 MHz Max. 5 mOhm/m
10 MHz Max. 5 mOhm/m
30 MHz Max. 30 mOhm/m
100 MHz 100 mOhm/m

转移阻抗等级

1级

筛选等级

Type Ib

放映表注意事项

耦合衰减

电压

UL Voltage Rating Voltage Rating
30 V RMS 30 V AC

温度

Operating Installation Storage
-40°C To +80°C -15°C To +60°C -40°C To +80°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
40 mm (1.6 in) 80 mm (3.1 in)

最大拉伸张力

80 N (18 lbf)

环境适应性

室内/室外 - 欧洲标准 B2ca,室内、室外,无卤素,耐日光照射 - UL 1581 第 1200 节(仅限黑色),耐油

阻燃性/遇火反应

IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR 欧洲级:B2ca-s1,d1,a1;CPR UKCA 类别:B2ca-s1,d1,a1

AWM合规性

AWM 20851

IEEE合规性

PoE:IEEE 802.3bt 类型 1、类型 2、类型 3、类型 4

数据类别

第 7 类

TIA/EIA合规

ANSI/TIA 568.2-D

ISO/IEC合规性

ISO/IEC 11801-1

CENELEC合规性

EN 50173-1,隔离等级根据 EN50174-2 = d

欧洲无卤标准

IEC 62821-1 无卤合规性 = 是,IEC 60754-1 - 卤素含量 = 零,IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最大电导率 = 2.5S/mm,IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最小 pH 值 = 4.3,IEC 61034-2 - 烟雾密度最小透射率 = 60% µ

欧洲指令合规性

欧盟CE标志

英国监管合规性

UKCA标识

更新和修订

版本号:0.54 版本日期:03-09-2026

更新和修订

版本号:0.54 版本日期:03-09-2026