产品编号: 7701ELW

LonWorks,1PR #22 Sol BC,PO ins,Unsh,LSZH Jkt,300V,Cca

LonWorks,1 对 AWG 22 裸铜线 - 实心,聚烯烃(PO、PE、PP)绝缘,非屏蔽,LSZH / FRNC 护套,300V,Cpr Cca

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

LonWorks、仪器仪表、低电容

导体

Size Stranding Material
22 Solid BC - Bare Copper

绝缘

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene 1.17 mm (0.0461 in) White/Blue & Blue/White

外屏蔽

Material
No Shield

外层护套

Material Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 5.1 mm (0.20 in)

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Characteristic Impedence Max. Current
55 Ohm/km (17 Ohm/1000ft) 46 pF/m (14 pF/ft) 100 Ohm 2.5 Amps per Conductor

高频(标称/典型)

Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss (Attenuation) [dB/100m]
0.772 1.3
1 1.5
4 3.1
10 4.9
16 6.3
20 6.9

温度

Operating
-15°C To +80°C

弯曲半径

Installation Min.
100 mm (3.9 in)

最大拉伸张力

50 N (11 lbf)

环境适应性

室内/室外 - 欧洲标准 CCA,室内,室外,无卤,耐日光照射 - UL 1581 sec 1200 仅限黑色

阻燃性/遇火反应

IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR 欧洲分类:Cca-s1a、d1、a1

欧洲无卤标准

符合 IEC 62821-1 无卤素标准 = 是,IEC 60754-1 - 卤素含量 = 零,IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最大电导率 = 2.5,IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最小 pH 值 = 4.3,IEC 61034-2 - 烟雾密度最小透射率 = 60%

更新和修订

版本号:0.59 版本日期:03-09-2026

更新和修订

版本号:0.59 版本日期:03-09-2026


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 EAN码
7701ELW.00305 白色 线盘 305 m 8719605208088
7701ELW.00500 白色 线盘 500 m 8719605193650
7701ELW.001000 白色 线盘 1,000 m 8719605208071