产品编号: 7702NH

LonWorks,2PR #22 Sol BC,PO ins,Unsh,LSZH Jkt,300V,Dca

LonWorks,2 对 AWG 22 裸铜 - 实心,聚烯烃(PO、PE、PP)绝缘,非屏蔽,LSZH / FRNC 护套,300V,CPR Dca

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

LonWorks、仪器仪表、低电容

导体

Size Stranding Material
22 Solid BC - Bare Copper

绝缘

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene 1.12 mm (0.0441 in) White/Blue & Blue/White, Orange/White & White/Orange

外屏蔽

Material
No Shield

外层护套

Material Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 5.2 mm

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Characteristic Impedence Max. Current
55 Ohm/km (17 Ohm/1000ft) 46 pF/m (14 pF/ft) 100 Ohm 2.5 Amps per Conductor

高频(标称/典型)

Frequency Nom. Insertion Loss (Attenuation) [dB/100m] Nom. NEXT [dB]
0.772 MHz 1.3
1 MHz 1.5 59
4 MHz 3.1 50
10 MHz 4.9 44
16 MHz 6.3 41
20 MHz 6.9 40

温度

Operating
-15°C To +80°C

弯曲半径

Installation Min.
80 mm

最大拉伸张力

50 N (11 lbf)

线缆毛重

31.2 千克/公里(21.0 磅/1000 英尺)

环境适应性

室内 - Euroclass Dca

阻燃性/遇火反应

IEC 60332-1-2、IEC 60332-3-24

CPR合规性

CPR 欧洲分类:Dca-s1、d1、a1

欧洲无卤标准

IEC 60754-1 - 卤含量 = 零

英国监管合规性

UKCA标识

更新和修订

修订号:0.242 修订日期:12-24-2025

更新和修订

修订号:0.242 修订日期:12-24-2025


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 EAN码
7702NH.00305 白色 线盘 305 m 8719605013439
7702NH.00U305 白色 非盘绕式 305 m 8719605013446