产品编号: 7703NH

LonWorks,1PR #22 Sol BC,PO ins,OS,LSZH Jkt,300V,Dca

LonWorks,1 对 AWG 22 裸铜线 - 实心,聚烯烃(PO、PE、PP)绝缘,Beldfoil® 整体屏蔽,LSZH / FRNC 护套,300V,CPR Dca

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

LonWorks、仪器仪表、低电容

导体

Size Stranding Material
22 AWG Solid BC - Bare Copper

绝缘

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene (Foam) 1.55 mm (0.0610 in) White/Blue & Blue/White

外屏蔽

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (Solid) TC

外屏蔽表注释

铝箔内层

外层护套

Material Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 4.6 mm (0.18 in)

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedence Max. Current
55 Ohm/km 40 pF/m (12 pF/ft) 80 pF/m (24 pF/ft) 100 Ohm 2.5 Amps per Conductor

Nom 外层护盾 DCR

34 欧姆/公里(10 欧姆/1000 英尺)

高频(标称/典型)

Frequency Nom. Insertion Loss (Attenuation) [dB/100m]
0.772 MHz 1.8
1 MHz 2
4 MHz 3.6
10 MHz 5.5
16 MHz 7
20 MHz 7.8

电压

Voltage Rating
300 V

温度

Operating
-15°C To +80°C

弯曲半径

Installation Min.
80 mm

最大拉伸张力

50 N (11 lbf)

线缆毛重

26.6 kg/km

环境适应性

室内 - Euroclass Dca

阻燃性/遇火反应

IEC 60332-1-2、IEC 60332-3-24

CPR合规性

CPR 欧洲级:Dca-s1,d1,a1;CPR UKCA 类别:Dca-s1,d1,a1

欧洲无卤标准

IEC 62821-1 无卤合规性 = 是,IEC 60754-1 - 卤量 = 零,IEC 60754-2 - 卤酸气体量 - 最低 pH = 4.3

英国监管合规性

UKCA标识

更新和修订

修订号:0.504 修订日期:02-20-2026

更新和修订

修订号:0.504 修订日期:02-20-2026


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 EAN码
7703NH.00C100 白色 线圈 100 m 8719605013477
7703NH.00305 白色 线盘 305 m 8719605013453
7703NH.K0305 白色 线盘 305 m 8719605013484
7703NH 009305M 白色 线盘 305 m
7703NH.00500 白色 线盘 500 m 8719605013460
7703NH 009500M 白色 线盘 500 m