产品编号: 773076T

现场总线,1 Pr #18 Str TC,PP ins,OS,LSZH Jkt,Brnz Brd Armor,LSZH Jkt,CMG ISA/SP-50 Type A,PLTC,ITC,CMG

现场总线,1 对 18AWG (7x26) 镀锡铜线,PP 绝缘,Beldfoil® 整体屏蔽,LSZH 内护套,青铜编织铠装,LSZH 外护套,CMG ISA/SP-50 A 型,PLTC,ITC,CMG

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源
773076T

适合应用

船载、恶劣环境、数字和串行双向通信、石油和天然气开采和精炼现场、石油化工、Profibus 过程自动化或基金会现场总线过程自动化、极端温度环境、暴露于湿度/水分、灰尘和油、偏远地区长距离应用等。

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 18 AWG 7x26 TC - Tinned Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Color Code
Pair(s) PP - Polypropylene 0.022 in (0.56 mm) Blue & Orange

外屏蔽

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 20 AWG (7x28) TC

内护套

Material Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.280 in (7.11 mm)

铠装

Armor Type & Material
BBA - Bronze Braid Armor

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.050 in (1.3 mm) 0.515 in (13.1 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.515 in (13.1 mm)

电气设备

Element Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop.
Pair(s) 100 Ohm 66%

高频(标称/典型)

Element
Pair(s)

电压

UL Voltage Rating
300 V (CMG, PLTC-ER), 150 V (ITC-ER)

温度

UL Temperature
105°C

NEC/UL合规性

《民法典》、《国际贸易法典》、《公共合同法典》第 725 条、第 727 条、第 800 条

CEC / C(UL)合规性

CMG

其他标准合规性

ISA/SP-50 A型

更新和修订

修订编号:0.61 修订日期:02-15-2024

更新和修订

修订编号:0.61 修订日期:02-15-2024