产品编号: 777896T

DeviceBus®、2 Pr #16+18 Str TC、XLPE+PP Ins、IS+OA TC Brd、低烟无卤 Jkt、BBA、低烟无卤 Jkt、600V TC-ER-ST1

DeviceBus® 用于 ODVA DeviceNet™,2 对 16+18AWG (19x29+19x30) 镀锡铜线,XLPE+ PP 绝缘,独立 Beldfoil® & OA 镀锡铜编织 (65%) 屏蔽,LSZH 内护套,青铜编织铠装,LSZH 外护套,600V TC-ER-ST1

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源
777896T

适合应用

船载、恶劣环境、ODVA 设备级通信,与 CIP(通用工业协议)配合使用,用于工业自动化、总线拓扑等中的传感器、执行器等设备与 PLC、PC 等更高级别设备之间的控制、配置和数据收集。

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Power Pair(s) 1 16 AWG 19x29 TC - Tinned Copper
Data Pair(s) 1 18 AWG 19x30 TC - Tinned Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Color Code Notes
Power Pair(s) XLPE - Cross-Linked Polyethylene (Thermoset) 0.031 in (0.79 mm) Red & Black
Data Pair(s) PP - Polypropylene 0.068 in (1.7 mm) Blue & White Flame Retardant

内屏蔽

Element Shield Type Material Coverage
Power Pair(s) Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%
Data Pair(s) Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

外屏蔽

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Braid Tinned Copper (TC) 65% 16 AWG (19x29) TC

内护套

Material Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.646 in (16.4 mm)

铠装

Armor Type & Material
BBA - Bronze Braid Armor

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.050 in (1.3 mm) 0.801 in (20.3 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.801 in (20.3 mm)

电气设备

Element Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop.
Power Pair(s)
Data Pair(s) 120 Ohm 75%

电压

UL Voltage Rating
600 V (TC-ER-ST1)

温度

UL Temperature
75°C Dry

环境适应性

户外、耐晒、埋设

NEC/UL合规性

TC-ER-ST1 第 336 条

更新和修订

版本号:0.143 版本日期:02-20-2026

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

版本号:0.143 版本日期:02-20-2026

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 UPC 脚注
777896T 0105000 黑色 612825189121 C