产品编号: 7895A

DeviceBus®、2 Pr #18+20 Str TC、PVC+FPE Ins、IS+OA TC Brd、PVC Jkt、CMG、PLTC

DeviceBus® 用于 ODVA DeviceNet™,2 对 18+20AWG (19x30+19x32) 镀锡铜线,PVC+ 泡沫 PE 绝缘,独立 Beldfoil® & OA 镀锡铜编织 (65%) 屏蔽,PVC 外护套,CMG,PLTC

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

恶劣环境,ODVA 设备级通信,与 CIP(通用工业协议)一起使用,用于工业自动化、总线拓扑等中的传感器、执行器等设备与 PLC、PC 等更高级别设备之间的控制、配置和数据收集。

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Power Pair(s) 1 18 AWG 19x30 TC - Tinned Copper
Data Pair(s) 1 20 AWG 19x32 TC - Tinned Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Power Pair(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.018 in (0.46 mm) 0.080 in (2.0 mm) Red & Black
Data Pair(s) PE - Polyethylene (Foam) 0.040 in (1.0 mm) 0.129 in (3.28 mm) Blue & White

内屏蔽

Element Shield Type Material Coverage
Power Pair(s) Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%
Data Pair(s) Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

外屏蔽

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Braid Tinned Copper (TC) 65% 20 AWG (19x32) TC

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.045 in (1.1 mm) 0.378 in (9.60 mm)

外护套1表说明

夹克外径 +/- 0.010

线缆外廓直径(标称)

0.378 in (9.60 mm)

电气设备

Element Nom. Conductor DCR Max. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Power Pair(s) 6.9 Ohm/1000ft 6.9 Ohm/1000ft 4 Amps Per Conductor at 24 V (per NEC CL2) (Power Pair)
Data Pair(s) 10.9 Ohm/1000ft (35.8 Ohm/km) 10.9 Ohm/100m 12 pF/ft (39 pF/m) 120 Ohm 75%

Nom 外层护盾 DCR

3.2 欧姆/1000 英尺(10 欧姆/公里)

电压

UL Voltage Rating
300 V (CMG, PLTC), 600 V (UL AWM 20201)

温度

UL Temperature Operating
75°C -20°C to +75°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
3.8 in (97 mm) 3.8 in (97 mm)

最大拉伸张力

65 lb (29 kg)

线缆毛重

76 磅/1000 英尺

环境适应性

室内,户外,耐晒,耐油

阻燃性/遇火反应

UL 1685 FT4 负载,FT4,IEEE 1202,IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

NEC/UL合规性

Article 725, Article 800, CMG, PLTC

AWM合规性

AWM 20201

CEC / C(UL)合规性

CMG

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

其他标准合规性

ODVA线缆III

备注

中。 外套上有米数标记,可帮助用户安装。 ODVA DeviceNet 是 Open DeviceNet Vendor Association, Inc. 的商标。

更新和修订

修订号:0.551 修订日期:02-20-2026

脚注

C - 板条箱卷轴安装。, Z - 最终安装可能与所示长度有所不同(= 或 -)对于线轴或卷轴为 10%,对于未卷轴纸箱为 5%。+

更新和修订

修订号:0.551 修订日期:02-20-2026

脚注

C - 板条箱卷轴安装。, Z - 最终安装可能与所示长度有所不同(= 或 -)对于线轴或卷轴为 10%,对于未卷轴纸箱为 5%。+


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
7895A T5U500 灰色 T5U 线盘 500 ft 612825190806
7895A T5U1000 灰色 T5U 线盘 1,000 ft 612825190790 C
7895A T5U5000 灰色 T5U 线盘 5,000 ft 612825190813 C Z