产品编号: 7896A

DeviceBus®,2 Pr #16+18 Str TC,PVC-NYL+PP Ins,IS+OA TC Brd,PVC Jkt,600V TC-ER

DeviceBus® 用于 ODVA DeviceNet™,2 对 16+18AWG (19x29+19x30) 镀锡铜线,PVC-NYL+PP 绝缘,独立 Beldfoil® & OA 镀锡铜编织 (65%) 屏蔽,PVC 外护套,600V TC-ER

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

恶劣环境,ODVA 设备级通信,与 CIP(通用工业协议)一起使用,用于工业自动化、总线拓扑等中的传感器、执行器等设备与 PLC、PC 等更高级别设备之间的控制、配置和数据收集。

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Power Pair(s) 1 16 AWG 19x29 TC - Tinned Copper
Data Pair(s) 1 18 AWG 19x30 TC - Tinned Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code Notes
Power Pair(s) PVC/Nylon - Polyvinyl Chloride + Nylon 0.022 in (0.56 mm) 0.101 in (2.57 mm) Red & Black
Data Pair(s) PP - Polypropylene 0.033 in (0.84 mm) 0.182 in (4.62 mm) Blue & White Flame Retardant

内屏蔽

Element Shield Type Material Coverage
Power Pair(s) Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%
Data Pair(s) Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

外屏蔽

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Braid Tinned Copper (TC) 70% 16 AWG (19x29) TC

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.060 in (1.5 mm) 0.525 in (13.3 mm)

外护套1表说明

夹克外径 +/- 0.010

线缆外廓直径(标称)

0.525 in (13.3 mm)

电气设备

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Characteristic Impedence Nom. Delay Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Power Pair(s) 4.9 Ohm/1000ft 8 Amps per Conductor at 25ºC
Data Pair(s) 6.9 Ohm/1000ft (23 Ohm/km) 14.7 pF/ft (48.2 pF/m) 120 Ohm 1.6 ns/ft 75%

Nom 外层护盾 DCR

1.8 欧姆/1000 英尺(5.9 欧姆/公里)

电压

UL Voltage Rating
600 V (TC-ER)

温度

UL Temperature Operating Installation
75°C Dry -40°C to +75°C -25°C To +75°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
5 in (130 mm) 5 in (130 mm)

最大拉伸张力

190 lb (86 kg)

线缆毛重

158 磅/1000 英尺

环境适应性

室内,户外,耐晒,耐油

阻燃性/遇火反应

UL 1685 UL 装载,FT1

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

NEC/UL合规性

Article 336, TC-ER

AWM合规性

AWM I/II A/B

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

其他标准合规性

ODVA线缆V

备注

外套上有米数标记,可帮助用户安装。 ODVA DeviceNet 是 Open DeviceNet Vendor Association, Inc. 的商标。

更新和修订

修订号:0.595 修订日期:02-20-2026

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订号:0.595 修订日期:02-20-2026

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
7896A T5U500 灰色 T5U 线盘 500 ft 612825190844 C
7896A T5U1000 灰色 T5U 线盘 1,000 ft 612825190820 C
7896A T5U2000 灰色 T5U 线盘 2,000 ft 612825190837 C