产品编号: 7900A

DeviceBus®,2 Pr #16+18 Str TC,PVC-NYL+PO Ins,PVC Jkt,600V TC-ER

DeviceBus® 用于 ODVA DeviceNet™,2 对 16+18AWG (19x29+19x30) 镀锡铜线,PVC-NYL+PO 绝缘,PVC 外护套,600V TC-ER

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

恶劣环境,ODVA 设备级通信,与 CIP(通用工业协议)一起使用,用于工业自动化、总线拓扑等中的传感器、执行器等设备与 PLC、PC 等更高级别设备之间的控制、配置和数据收集。

导体

Element Size Stranding Material
Pair(s) 16 AWG 19x29 TC - Tinned Copper
Conductor(s) 18 AWG 19x30 TC - Tinned Copper

绝缘

Element Material Nom. Insulation Diameter Color Code Notes
Conductor(s) PVC/Nylon - Polyvinyl Chloride + Nylon 0.101 in (2.57 mm) Red & Black, Blue & White
Conductor1 PP - Polypropylene 0.098 in (2.5 mm) Flame Retardant

内屏蔽

Element
Data Pair(s)

外屏蔽

Material
No Shield

外层护套

Separator Material Nom. Thickness Nom. Diameter
Polyester Tape PVC - Polyvinyl Chloride 0.075 in (1.9 mm) 0.43 in (11 mm)

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Characteristic Impedence Nom. Delay Nom. Velocity of Prop. Max. Current
4.9 Ohm/1000ft 100 Ohm 4.8 Amps per Conductor
6.9 Ohm/1000ft (23 Ohm/km) 14.7 pF/ft (48.2 pF/m) 120 Ohm 1.6 ns/ft 64%

电压

UL Voltage Rating
600 V

温度

UL Temperature Operating
75°C -20°C to +75°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
4.3 in (110 mm) 4.3 in (110 mm)

最大拉伸张力

160 lb (73 kg)

线缆毛重

100 磅/1000 英尺

环境适应性

户外,耐晒,耐油

阻燃性/遇火反应

UL1685 UL荷载

NEC/UL合规性

Article 336, TC-ER

AWM合规性

AWM I/II A/B

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

其他标准合规性

ODVA线缆IV

备注

降低。 外套上有米数标记,可帮助用户安装。 ODVA DeviceNet 是 Open DeviceNet Vendor Association, Inc. 的商标。

更新和修订

修订号:0.499 修订日期:02-20-2026

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订号:0.499 修订日期:02-20-2026

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
7900A T5U500 灰色 T5U 线盘 500 ft 612825190912 C
7900A T5U1000 灰色 T5U 线盘 1,000 ft 612825190905 C