产品编号: 8148

RS232/485 低电容,#28-18pr,FPE,O/A 箔 + 编织,PVC Jkt,CL2,120Ω

计算机 EIA RS-232/485 电缆,18 对,28 AWG 绞合(7x36)镀锡铜导体,Datalene® 绝缘,整体 Beldfoil®(100% 覆盖率)+ 镀锡铜编织屏蔽(65% 覆盖率),28 AWG 绞合镀锡铜排扰线,PVC 护套。

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

RS-232 远距离应用;RS-485 应用;计算机通信;低压模拟信号(4-20ma、0-10v、...);低压数字控制(24v、…);线路电平音频;面板布线

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 18 28 AWG 7x36 TC - Tinned Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Color Code
Pair(s) PE - Polyethylene (Foam) 0.0145 in (0.368 mm) White/Blue Stripe & Blue/White Stripe, White/Orange Stripe & Orange/White Stripe, White/Green Stripe & Green/White Stripe, White/Brown Stripe & Brown/White Stripe, White/Gray Stripe & Gray/White Stripe, Red/Blue Stripe & Blue/Red Stripe, Red/Orange Stripe & Orange/Red Stripe, Red/Green Stripe & Green/Red Stripe, Red/Brown Stripe & Brown/Red Stripe, Red/Gray Stripe & Gray/Red Stripe, Black/Blue Stripe & Blue/Black Stripe, Black/Orange Stripe & Orange/Black Stripe, Black/Green Stripe & Green/Black Stripe, Black/Brown Stripe & Brown/Black Stripe, Black/Gray Stripe & Gray/Black Stripe, Yellow/Blue Stripe & Blue/Yellow Stripe, Yellow/Orange Stripe & Orange/Yellow Stripe, Yellow/Green Stripe & Green/Yellow Stripe

外屏蔽

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 28 AWG (7x36) TC
Braid Tinned Copper (TC) 65%

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.045 in (1.1 mm) 0.467 in (11.9 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.467 in (11.9 mm)

电气设备

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Pair(s) 65 Ohm/1000ft (210 Ohm/km) 11 pF/ft (36 pF/m) 20 pF/ft (66 pF/m) 120 Ohm 78% 0.6 Amps per Conductor at 25ºC

Nom 外层护盾 DCR

2.6 欧姆/1000 英尺(8.5 欧姆/公里)

电压

UL Voltage Rating
30 V (UL AWM 2919)

温度

UL Temperature Operating
80°C (UL AWM 2919) -30°C to +80°C

线缆毛重

85 磅/1000 英尺(130 千克/公里)

阻燃性/遇火反应

UL1685 UL 负载,IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

NEC/UL合规性

CL2

AWM合规性

AWM 2919

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

备注

Datalene® 绝缘特性包括低介电常数和耗散因数,可实现高速、低失真数据处理。 物理特性包括良好的抗压性和轻质。

更新和修订

修订编号:0.332 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订编号:0.332 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
8148 060500 铬黄 线盘 500 ft 612825195498 C
8148 0601000 铬黄 线盘 1,000 ft 612825195481 C