产品编号: 8168

RS232/422 低电容,#24-8pr,FPO,独立。& O/A 箔 + 编织层,PVC 接头,CM,100Ω

计算机 EIA RS-232/422、数字音频线、24 AWG 绞合(7x32)镀锡铜导体、Datalene® 绝缘、8 对双绞线单独 Beldfoil® 屏蔽 + 整体 100% Beldfoil® + 镀锡铜编织屏蔽(65% 覆盖率)、排扰线、PVC 护套。

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

RS-232 延长距离 & RS-422 应用;计算机通信;低压模拟信号(4-20ma、0-10v 等);低压数字控制(24v、√);数字音频;面板接线

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 8 24 AWG 7x32 TC - Tinned Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PE - Polyethylene (Foam) 0.019 in (0.48 mm) 0.061 in (1.5 mm) Black & Red, Black & White, Black & Green, Black & Blue, Black & Yellow, Black & Brown, Black & Orange, Red & White

内屏蔽

Element Shield Type Material Coverage Drainwire Type Notes
Pair(s) Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC each pair, Z-Fold® Foil-in

外屏蔽

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%
Braid Tinned Copper (TC) 65%

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.048 in (1.2 mm) 0.479 in (12.2 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.479 in (12.2 mm)

电气设备

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Pair(s) 24 Ohm/1000ft 12.5 pF/ft (41.0 pF/m) 22 pF/ft (72 pF/m) 100 Ohm 78% 1.1 Amps per Conductor at 25ºC

Nom 外层护盾 DCR

3.0 欧姆/1000 英尺(9.8 欧姆/公里)

电压

UL Voltage Rating
300 V (CM), 300 V (UL AWM 2493)

温度

UL Temperature Operating
60°C -40°C to +60°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
4.8 in (120 mm) 4.8 in (120 mm)

最大拉伸张力

184 lb (83.5 kg)

线缆毛重

108 磅/1000 英尺

环境适应性

室内(非立管或静压室等级),室内

阻燃性/遇火反应

UL 1685 FT4 负载,IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

NEC/UL合规性

Article 800, CM

AWM合规性

AWM 2493

CEC / C(UL)合规性

CM

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

备注

Datalene® 绝缘特性包括低介电常数和耗散因数,可实现高速、低失真数据处理。 物理特性包括良好的抗压性和轻质。

更新和修订

修订编号:0.489 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订编号:0.489 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
8168 060100 铬黄 线盘 100 ft 612825195740 C
8168 060500 铬黄 线盘 500 ft 612825195764 C
8168 0601000 铬黄 线盘 1,000 ft 612825195757 C