产品编号: 82742

电子,3 Pr #22 Str TC,FEP Ins,PVC Jkt,CMP

高温电子设备,3 对 22AWG (7x30) 镀锡铜线,FEP 绝缘,PVC 外护套,CMP

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

室内通风应用;低压模拟信号(4-20ma、0-10v、...);低压数字控制(24v、√);线路电平音频;语音通信;面板布线

导体

Size Stranding Material
22 7x30 TC - Tinned Copper

绝缘

Material Nom. Thickness Color Code
FEP - Fluorinated Ethylene Propylene 0.0065 in (0.17 mm) Black & Red, Black & White, Black & Green

外屏蔽

Material
No Shield

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.014 in (0.36 mm) 0.191 in

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Max. Current
16 Ohm/1000ft (52 Ohm/km) 21 pF/ft (69 pF/m) 80 Ohm 0.15 µH/ft (0.49 µH/m) 3.3 Amps per Conductor at 25ºC (10°C Temperature Rise)

电压

UL Voltage Rating
300 V RMS

温度

Operating
0°C To +60°C

最大拉伸张力

47 lb (21 kg)

线缆毛重

23 磅/1000 英尺(34 千克/公里)

阻燃性/遇火反应

NFPA 262

NEC/UL合规性

《民事诉讼法》第 800 条

CEC / C(UL)合规性

CMP

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

非静压室编号

8742

更新和修订

修订编号:0.388 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订编号:0.388 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
82742 8771000 自然色 线盘 1,000 ft 612825197683 C