产品编号: 82761

电子,2 C #22 Str TC,FEP Ins,OS,PVC Jkt,CMP

电子线,2 导体 22AWG (7x30) 镀锡铜线,FEP 绝缘,Beldfoil® 整体屏蔽,PVC 外护套,CMP

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

室内通风应用;低压模拟信号(4-20ma、0-10v、...);低压数字控制(24v、√);线路电平音频;语音通信;面板布线

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 22 AWG 7x30 TC - Tinned Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) FEP - Fluorinated Ethylene Propylene 0.007 in (0.18 mm) 0.042 in (1.1 mm) Black & Red

外屏蔽

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 22 AWG (7x30) TC

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.014 in (0.36 mm) 0.118 in (3.00 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.118 in (3.00 mm)

电气设备

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Max. Current
Pair(s) 15 Ohm/1000ft 35 pF/ft (110 pF/m) 67 pF/ft (220 pF/m) 42 Ohm 0.16 µH/ft (0.52 µH/m) 2.8 Amps per Conductor at 25ºC

Nom 外层护盾 DCR

18.2 欧姆/1000 英尺(59.7 欧姆/公里)

电压

UL Voltage Rating
300 V (CMP)

温度

UL Temperature Operating
75°C -20°C to +75°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
1.18 in (30.0 mm) 1.18 in (30.0 mm)

最大拉伸张力

27 lb (12 kg)

线缆毛重

11 磅/1000 英尺

环境适应性

室内 - 静压室,室内

阻燃性/遇火反应

NFPA 262、UL 910(阻燃)、FT6

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

NEC/UL合规性

《民事诉讼法》第 800 条

CEC / C(UL)合规性

CMP

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

非静压室编号

8761

更新和修订

修订编号:0.551 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订编号:0.551 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
82761 877U500 自然色 非盘绕式 500 ft 612825197775
82761 8771000 自然色 线盘 1,000 ft 612825197782 C
82761 877U1000 自然色 非盘绕式 1,000 ft 612825197768
82761 8775000 自然色 线盘 5,000 ft 612825197799