产品编号: 8719

电子、2 C #16 Str TC、PE Ins、OS、PVC Jkt、CM

电子,2 导体 16AWG (19x29) 镀锡铜,PE 绝缘,整体 Beldfoil® 屏蔽,PVC 外护套,CM

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

高达 600V 的模拟信号;高达 600V 的数字控制;线路电平音频;语音通信;面板布线

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 16 AWG 19x29 TC - Tinned Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PE - Polyethylene 0.032 in (0.81 mm) 0.122 in (3.10 mm) Black & Clear

外屏蔽

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 18 AWG (16x30) TC

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.032 in (0.81 mm) 0.313 in (7.95 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.313 in (7.95 mm)

电气设备

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Max. Current
Conductor(s) 4.52 Ohm/1000ft 23 pF/ft (75 pF/m) 44 pF/ft (140 pF/m) 65 Ohm 0.2 µH/ft (0.66 µH/m) 18 Amps per Conductor at 30ºC

Nom 外层护盾 DCR

5.54 欧姆/1000 英尺(18.2 欧姆/公里)

电压

UL Voltage Rating
600 V (CM), 600 V (UL AWM 20253)

温度

UL Temperature Operating
80°C -20°C to +80°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
3.1 in (79 mm) 3.1 in (79 mm)

最大拉伸张力

101 lb (45.8 kg)

线缆毛重

44 磅/1000 英尺

环境适应性

室内

可持续发展

CA Prop 65

阻燃性/遇火反应

UL 1685 UL 装载 ,IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

NEC/UL合规性

Article 725, Article 800, CL2, CM

AWM合规性

AWM 20253

CEC / C(UL)合规性

CM

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

更新和修订

修订号:0.673 修订日期:02-20-2026

脚注

C - 板条箱卷轴安装。, Y - 最终安装长度可能与所示长度有 -10% 至 +20% 的变化。 可能包含 2 件。 任何一件作品的最小长度为 1500'。

更新和修订

修订号:0.673 修订日期:02-20-2026

脚注

C - 板条箱卷轴安装。, Y - 最终安装长度可能与所示长度有 -10% 至 +20% 的变化。 可能包含 2 件。 任何一件作品的最小长度为 1500'。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC/EAN 脚注
8719.00U152 铬黄 非盘绕式 152 m 8719605018397
8719.01152 铬黄 线盘 152 m 8719605018403
8719.01305 铬黄 线盘 305 m 8719605018427
8719. K1305 铬黄 线盘 305 m 8719605018458
8719 060500 铬黄 线盘 500 ft 612825214281 C
8719 060U500 铬黄 非盘绕式 500 ft 612825214243
8719.01610 铬黄 线盘 610 m 8719605018441
8719 0601000 铬黄 线盘 1,000 ft 612825214250 C
8719 060U1000 铬黄 非盘绕式 1,000 ft 612825214236
8719.011525 铬黄 线盘 1,525 m 8719605018410
8719 0602000 铬黄 线盘 2,000 ft 612825214274 C
8719.013050 铬黄 线盘 3,050 m 8719605018434
8719 0605000 铬黄 线盘 5,000 ft 612825214298 C
8719 06010000 铬黄 线盘 10,000 ft 612825214267 C Y