产品编号: 8720

电子、2 C #14 Str TC、PE Ins、OS、PVC Jkt、CM

电子,2 导体 14AWG (19x27) 镀锡铜,PE 绝缘,整体 Beldfoil® 屏蔽,PVC 外护套,CM

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

高达 600V 的模拟信号;高达 600V 的数字控制;线路电平音频;语音通信;面板布线

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 14 AWG 19x27 TC - Tinned Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PE - Polyethylene 0.032 in (0.81 mm) 0.140 in (3.56 mm) Black & Clear

外屏蔽

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 16 AWG (19x29) TC

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.035 in (0.89 mm) 0.355 in (9.02 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.355 in (9.02 mm)

电气设备

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Max. Current
Conductor(s) 2.84 Ohm/1000ft 24 pF/ft (79 pF/m) 47 pF/ft (150 pF/m) 58 Ohm 0.2 µH/ft (0.66 µH/m) 25 Amps per Conductor at 30ºC

Nom 外层护盾 DCR

4 欧姆/1000 英尺(13 欧姆/公里)

电压

UL Voltage Rating
600 V (UL AWM 20253), 300 V (CSA AWM)

温度

UL Temperature Operating
80°C -20°C to +80°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
3.6 in (91 mm) 3.6 in (91 mm)

最大拉伸张力

135 lb (61.2 kg)

线缆毛重

64 磅/1000 英尺

环境适应性

室内

可持续发展

CA Prop 65

阻燃性/遇火反应

UL 1685 UL 装载 ,IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

NEC/UL合规性

第 725 条,CL2

AWM合规性

AWM 20253

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

更新和修订

修订编号:0.665 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订编号:0.665 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC/EAN 脚注
8720.00305 铬黄 线盘 305 m 8719605018533
8720. K0305 铬黄 线盘 305 m 8719605018540
8720 060500 铬黄 线盘 500 ft 612825214359 C
8720 060U500 铬黄 非盘绕式 500 ft 612825214328
8720 0601000 铬黄 线盘 1,000 ft 612825214335 C
8720.001000 铬黄 线盘 1,000 m 8719605126818
8720 0602000 铬黄 线盘 2,000 ft 612825214342 C
8720.002000 铬黄 线盘 2,000 m 8719605018526
8720 0605000 铬黄 线盘 5,000 ft 612825214366 C