产品编号: 8723NH

音频,控制 & 仪器,#22-2pr,PO,Indiv。 箔,LSZH Jkt,Dca

音频、控制 & 仪器电缆,22 AWG 绞合(7x30)镀锡铜导体,聚丙烯绝缘,双绞线,独立 Beldfoil® 屏蔽(100% 覆盖),24 AWG 绞合镀锡铜接地线,低烟无卤护套,CPR DCA

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

低压模拟信号(4-20ma、0-10v、...);低压数字控制(24v、√);线路电平音频;计算机通信;面板接线

导体

Size Stranding Material
22 7x30 TC - Tinned Copper

绝缘

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PP - Polypropylene 1.17 mm (0.0461 in) Black & Red, Green & White

内屏蔽

Shield Type Material Coverage Drainwire Type Notes
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC foil-out tape on each pair, one drain wire

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.65 mm (0.026 in) 4.55 mm (0.179 in)

线缆外廓直径(标称)

4.55 毫米(0.179 英寸)

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Inner Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Max. Current
49.2 Ohm/km (15.0 Ohm/1000ft) 54.5 Ohm/km (16.6 Ohm/1000ft) 115 pF/m (35.1 pF/ft) 203 pF/m (61.9 pF/ft) 45 Ohm 056 µH/m (17 µH/ft) 2.3 Amps per Conductor

电压

Voltage Rating
300 V

温度

Operating Installation Storage
-45°C To +80°C -15°C To +80°C -45°C To +80°C

弯曲半径

Installation Min.
45.5 mm (1.79 in)

最大拉伸张力

226 N (50.8 lbf)

线缆毛重

24 磅/1000 英尺(36 千克/公里)

环境适应性

室内/室外 - 欧洲标准 DC​​A,室内,室外,无卤素,耐日光照射 - UL 1581 第 1200 节(仅限黑色),耐油 - IEC 60811-404

阻燃性/遇火反应

IEC 60332-1-2、IEC 60332-3-24

CPR合规性

CPR 欧洲分类:Dca-s2,d1,a1;CPR 英国驾驶执照分类:Dca-s2,d1,a1

CENELEC合规性

EN 50290-2-20

欧洲无卤标准

IEC 62821-1 无卤合规性 = 是,IEC 60754-1 - 卤素含量 = 零,IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最大电导率 = 2.5S/mm,IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最小 pH 值 = 4.3,IEC 61034-2 - 烟雾密度最小透射率 = 60% µ

欧洲指令合规性

欧盟CE标志

英国监管合规性

UKCA标识

更新和修订

修订号:0.351 修订日期:03-09-2026

更新和修订

修订号:0.351 修订日期:03-09-2026


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 EAN码
8723NH.00152 铬黄 线盘 152 m 8719605018717
8723NH.00305 铬黄 线盘 305 m 8719605018724
8723NH.00500 铬黄 线盘 500 m 8719605018731
8723NH.001000 铬黄 线盘 1,000 m 8719605018700
8723NH.K01000 铬黄 线盘 1,000 m 8719605018755
8723NH.01500 红色 线盘 500 m 8719605018748