产品编号: 8761

电子、2 C #22 Str TC、PE Ins、OS、PVC Jkt、CM

电子,2 导体 22AWG (7x30) 镀锡铜,PE 绝缘,整体 Beldfoil® 屏蔽,PVC 外护套,CM

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

低压模拟信号(4-20ma、0-10v、...);低压数字控制(24v、√);线路电平音频;计算机通信;面板接线

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 22 AWG 7x30 TC - Tinned Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PE - Polyethylene 0.017 in (0.43 mm) 0.062 in (1.6 mm) Black, Clear

外屏蔽

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 22 AWG (7x30) TC

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.025 in (0.64 mm) 0.175 in (4.45 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.175 in (4.45 mm)

电气设备

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Max. Current
Pair(s) 18.2 Ohm/1000ft 24 pF/ft (79 pF/m) 47 pF/ft (150 pF/m) 64 Ohm 0.2 µH/ft (0.66 µH/m) 6 Amps per Conductor at 30ºC

电压

UL Voltage Rating
300 V (CM), 300 V (UL AWM 2092))

温度

UL Temperature Operating
60°C -20°C to +60°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
1.8 in (46 mm) 1.8 in (46 mm)

最大拉伸张力

27.3 lb (12.4 kg)

线缆毛重

16 磅/1000 英尺

环境适应性

室内

阻燃性/遇火反应

UL 1685 UL 装载 ,IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR Euroclass: Eca; CPR UKCA类别:Eca

NEC/UL合规性

Article 800, CM

AWM合规性

AWM 2092

CEC / C(UL)合规性

CM

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

静压室编号

88761, 87761, 82761

更新和修订

修订号:0.537 修订日期:02-20-2026

脚注

C - 板条箱卷轴安装。, Y - 最终安装长度可能与所示长度有 -10% 至 +20% 的变化。 可能包含 2 件。 任何一件作品的最小长度为 1500'。

更新和修订

修订号:0.537 修订日期:02-20-2026

脚注

C - 板条箱卷轴安装。, Y - 最终安装长度可能与所示长度有 -10% 至 +20% 的变化。 可能包含 2 件。 任何一件作品的最小长度为 1500'。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC/EAN 脚注
8761.00U152 铬黄 非盘绕式 152 m 8719605018946
8761.01152 铬黄 线盘 152 m 8719605018960
8761.00U305 铬黄 非盘绕式 305 m 8719605018953
8761.01305 铬黄 线盘 305 m 8719605018977
8761. K1305 铬黄 线盘 305 m 8719605018991
8761 060500 铬黄 线盘 500 ft 612825215301
8761 060U500 铬黄 非盘绕式 500 ft 612825215240
8761.01610 铬黄 线盘 610 m 8719605018984
8761 0601000 铬黄 线盘 1,000 ft 612825215257 C
8761 060U1000 铬黄 非盘绕式 1,000 ft 612825215233
8761 0602000 铬黄 线盘 2,000 ft 612825215295
8761 0605000 铬黄 线盘 5,000 ft 612825215318 C
8761 06010000 铬黄 线盘 10,000 ft 612825215264 C Y
8761 06015000 铬黄 线盘 15,000 ft 612825215288 C Y