产品编号: 8762

电子、2 C #20 Str TC、PE Ins、OS、PVC Jkt、CM

电子,2 导体 20AWG (7x28) 镀锡铜,PE 绝缘,整体 Beldfoil® 屏蔽,PVC 外护套,CM,适用于音频、控制和仪器仪表应用

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

低压模拟信号(4-20ma、0-10v、...);低压数字控制(24v、√);线路电平音频;计算机通信;面板接线

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 20 AWG 7x28 TC - Tinned Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PE - Polyethylene 0.017 in (0.43 mm) 0.070 in (1.8 mm) Black, Clear

外屏蔽

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 20 AWG (7x28) TC

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.028 in (0.71 mm) 0.204 in (5.18 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.204 in (5.18 mm)

电气设备

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Max. Current
Pair(s) 11.3 Ohm/1000ft 27 pF/ft (89 pF/m) 49 pF/ft (160 pF/m) 56 Ohm 0.18 µH/ft (0.59 µH/m) 8 Amps per Conductor at 30ºC

Nom 外层护盾 DCR

8.49 欧姆/1000 英尺(27.9 欧姆/公里)

电压

UL Voltage Rating
300 V (CM), 300 V (UL AWM 2092))

温度

UL Temperature Operating
60°C -20°C to +60°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
2.0 in (51 mm) 2.0 in (51 mm)

最大拉伸张力

38 lb (17 kg)

线缆毛重

21 磅/1000 英尺

环境适应性

室内

阻燃性/遇火反应

UL 1685 UL 装载 ,IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR Euroclass: Eca; CPR UKCA类别:Eca

NEC/UL合规性

Article 800, CM

AWM合规性

AWM 2092

CEC / C(UL)合规性

CM

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

更新和修订

修订号:0.539 修订日期:02-20-2026

脚注

C - 板条箱卷轴安装。, Y - 最终安装长度可能与所示长度有 -10% 至 +20% 的变化。 可能包含 2 件。 任何一件作品的最小长度为 1500'。

更新和修订

修订号:0.539 修订日期:02-20-2026

脚注

C - 板条箱卷轴安装。, Y - 最终安装长度可能与所示长度有 -10% 至 +20% 的变化。 可能包含 2 件。 任何一件作品的最小长度为 1500'。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC/EAN 脚注
8762 060100 铬黄 线盘 100 ft 612825215363
8762.00U152 铬黄 非盘绕式 152 m 8719605019059
8762.01152 铬黄 线盘 152 m 8719605019073
8762 060250 铬黄 线盘 250 ft 612825215400
8762.00U305 铬黄 非盘绕式 305 m 8719605019066
8762.01305 铬黄 线盘 305 m 8719605019080
8762. K1305 铬黄 线盘 305 m 8719605019103
8762 060500 铬黄 线盘 500 ft 612825215417 C
8762 060U500 铬黄 非盘绕式 500 ft 612825215356
8762.01610 铬黄 线盘 610 m 8719605019097
8762 0601000 铬黄 线盘 1,000 ft 612825215370 C
8762 060U1000 铬黄 非盘绕式 1,000 ft 612825215349
8762 0602000 铬黄 线盘 2,000 ft 612825215394 C
8762 06010000 铬黄 线盘 10,000 ft 612825215387 C Y