产品编号: 8777ELV

音频、控制 & 乐器、#22-3pr、PP、Indiv。 箔,LSZH Jkt,B2ca

音频、控制 & 仪器电缆,3 对,22 AWG 绞合 (7x30) 镀锡铜导体,聚丙烯绝缘,单独屏蔽线对(100% 覆盖率),22 AWG 绞合镀锡铜排扰线,LSZH 护套,CPR B2ca

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

低压模拟信号(4-20ma、0-10v、...);低压数字控制(24v、√);线路电平音频;计算机通信;面板接线

导体

Size Stranding Material
22 7x30 TC - Tinned Copper

绝缘

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
PP - Polypropylene 0.01 in (0.25 mm) 1.27 mm (0.0500 in) Black & Red, Black & White, Black & Green
Red, Green, Blue

内屏蔽

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%
Polyester

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.89 mm (0.035 in) 7.00 mm (0.276 in)

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Inner Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop. Max. Current
49.2 Ohm/km (15.0 Ohm/1000ft) 34.8 Ohm/km (10.6 Ohm/1000ft) 98.4 pF/m (30.0 pF/ft) 180.4 pF/m (54.99 pF/ft) 50 Ohm 0.18 µH/ft (0.59 µH/m) 66% 2 A

电压

Voltage Rating
300 V

温度

Operating Installation Storage
-20°C To +80°C -15°C To +80°C -45°C To +80°C

弯曲半径

Installation Min.
70 mm (2.8 in)

最大拉伸张力

180 N (40 lbf)

环境适应性

室内/室外 - 欧洲标准 B2ca,室内,室外,无卤,耐日光照射 - UL 1581 第 1200 节(仅限黑色),耐油 - IEC 60811-404

阻燃性/遇火反应

IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR 欧洲分类:B2ca-s1,d1,a1

CENELEC合规性

EN 50290-2-20

欧洲无卤标准

IEC 62821-1 无卤合规性 = 是,IEC 60754-1 - 卤素含量 = 零,IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最大电导率 = 2.5S/mm,IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最小 pH 值 = 4.3,IEC 61034-2 - 烟雾密度最小透射率 = 60% µ

欧洲指令合规性

欧盟CE标志

更新和修订

版本号:0.47 版本日期:03-26-2026

更新和修订

版本号:0.47 版本日期:03-26-2026


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 EAN码
8777ELV.00500 铬黄 线盘 500 m 8719605225108