产品编号: 88103

RS232/422 低电容,#24-3pr,FFEP,O/A 箔,PVDF Jkt,CMP,100Ω

计算机 EIA RS-232/422 电缆,3 对,24 AWG 绞合(7x32)镀锡铜导体,泡沫 FEP 绝缘,整体 Beldfoil®(100% 覆盖率)+ 镀锡铜编织屏蔽(65% 覆盖率),24 AWG 绞合镀锡铜排扰线,PVDF 护套。

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

极端高温环境;RS-232 延长距离应用;RS-422 应用;计算机通信;低压模拟信号(4-20ma、0-10v 等);低压数字控制(24v、√);线路电平音频;面板布线

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 3 24 AWG 7x32 TC - Tinned Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) FEP - Fluorinated Ethylene Propylene (Foam) 0.015 in (0.38 mm) 0.054 in (1.4 mm) Western Electric Standard

外屏蔽

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVDF - Polyvinylidene Fluoride 0.014 in (0.36 mm) 0.239 in (6.07 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.239 in (6.07 mm)

电气设备

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Delay Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Pair(s) 28.8 Ohm/1000ft 12.95 pF/ft (42.49 pF/m) 23.3 pF/ft (76.4 pF/m) 100 Ohm 1.3 ns/ft 0.21 µH/ft (0.69 µH/m) 78% 2.1 Amps per Conductor at 25ºC

Nom 外层护盾 DCR

16.19 欧姆/1000 英尺(53.12 欧姆/公里)

电压

UL Voltage Rating
300 V (CMP)

温度

UL Temperature Operating
150°C -20°C to +150°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
2.3 in (58 mm) 2.3 in (58 mm)

最大拉伸张力

38.5 lb (17.5 kg)

线缆毛重

27 磅/1000 英尺

环境适应性

室内

阻燃性/遇火反应

NFPA 262(UL910),FT6

NEC/UL合规性

《民事诉讼法》第 800 条

CEC / C(UL)合规性

CMP

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、REACH、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

更新和修订

修订编号:0.438 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订编号:0.438 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 UPC 脚注
88103 0081000 灰色 612825216667 C
88103 008500 灰色 612825216674 C