产品编号: 88760

电子,2 C #18 Str TC,FEP Ins,OS,FEP Jkt,CMP

高温电子设备,2 导体 18AWG (19x30) 镀锡铜线,FEP 绝缘,Beldfoil® 整体屏蔽,FEP 外护套,CMP

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

极高/低温环境;耐化学腐蚀;户外和埋地应用;低压模拟信号(4-20ma、0-10v、...);低压数字控制(24v、√);线路电平音频;潮湿场所;面板布线

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 18 AWG 19x30 TC - Tinned Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) FEP - Fluorinated Ethylene Propylene 0.007 in (0.18 mm) 0.057 in (1.4 mm) Black, Red

外屏蔽

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 20 AWG (7x28) TC

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
FEP - Fluorinated Ethylene Propylene 0.015 in (0.38 mm) 0.148 in (3.76 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.148 in (3.76 mm)

电气设备

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Delay Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Pair(s) 7.06 Ohm/1000ft 51 pF/ft (170 pF/m) 97 pF/ft (320 pF/m) 29 Ohm 1.47 ns/ft 0.15 µH/ft (0.49 µH/m) 69% 17 Amps per Conductor at 30ºC

Nom 外层护盾 DCR

8.49 欧姆/1000 英尺(27.9 欧姆/公里)

电压

UL Voltage Rating
300 V (CMP)

温度

UL Temperature Operating
150°C -20°C to +150°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
1.5 in (38 mm) 1.5 in (38 mm)

最大拉伸张力

62 lb (28 kg)

线缆毛重

22 磅/1000 英尺

环境适应性

室内,室外,耐晒,防油,防油,埋设

阻燃性/遇火反应

NFPA 262、UL 910(静压)、FT6、IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

NEC/UL合规性

《民事诉讼法》第 800 条

CEC / C(UL)合规性

CMP

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、REACH、欧盟指令 2011/65/欧盟 (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/欧盟 (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

非静压室编号

8760

备注

适用于室内通风环境,不过同时也适用于室外和地下应用。 气密/防蒸汽夹套。

更新和修订

修订编号:0.591 修订日期:09-07-2025

脚注

C - 板条箱卷轴安装。, Z - 最终安装可能因线轴或卷轴而异(= 或 -)10% 并且(+ 或 -) 5% 用于从所示长度展开的纸箱。, Y - 最终张贴长度可能变化 -10% 至 +所示长度的 20%。 可能包含 2 件。 任何一件作品的最小长度为 1500'。

更新和修订

修订编号:0.591 修订日期:09-07-2025

脚注

C - 板条箱卷轴安装。, Z - 最终安装可能因线轴或卷轴而异(= 或 -)10% 并且(+ 或 -) 5% 用于从所示长度展开的纸箱。, Y - 最终张贴长度可能变化 -10% 至 +所示长度的 20%。 可能包含 2 件。 任何一件作品的最小长度为 1500'。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
88760 002100 红色 线盘 100 ft 612825217275
88760 002500 红色 线盘 500 ft 612825217312 C
88760 002U500 红色 非盘绕式 500 ft 612825217268
88760 0021000 红色 线盘 1,000 ft 612825217282 C
88760 002U1000 红色 非盘绕式 1,000 ft 612825217251
88760 0025000 红色 线盘 5,000 ft 612825217329
88760 00210000 红色 线盘 10,000 ft 612825217299 C Z
88760 00220000 红色 线盘 20,000 ft 612825217305 C Y