产品编号: 89730

RS232/422 低电容,#24-3pr,FFEP,独立。 箔,PVDF Jkt,CMP,100Ω

计算机 EIA RS-232/422,数字音频线,3 对,24 AWG 绞合(7x32)镀锡铜导体,泡沫 FEP 绝缘,单独 Beldfoil® 屏蔽对(100% 覆盖率),24 AWG 绞合镀锡铜排扰线,整体含氟共聚物护套。

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

极端高温环境;RS-232 长距离应用;RS-422 应用;计算机通信;低压模拟信号(4-20ma、0-10v、...);低压数字控制(24v、…);线路电平音频;面板布线

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 3 24 AWG 7x32 TC - Tinned Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) FEP - Fluorinated Ethylene Propylene (Foam) 0.019 in (0.48 mm) 0.062 in (1.6 mm) Western Electric Standard

内屏蔽

Element Shield Type Material Coverage Drainwire Type Notes
Pair(s) Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC each pair

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVDF - Polyvinylidene Fluoride 0.017 in (0.43 mm) 0.278 in (7.06 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.278 in (7.06 mm)

电气设备

Element Nom. Conductor DCR Nom. Inner Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Delay Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Pair(s) 28.8 Ohm/1000ft 16.19 Ohm/1000ft (53.12 Ohm/km) 13.5 pF/ft (44.3 pF/m) 22.5 pF/ft (73.8 pF/m) 100 Ohm 1.3 ns/ft 0.24 µH/ft (0.79 µH/m) 76% 2.1 Amps per Conductor at 25ºC

高频(标称/典型)

Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss (Attenuation)
0.384 0.74 dB/100ft
0.7056 0.87 dB/100ft
0.768 0.89 dB/100ft
1.024 0.95 dB/100ft
1.4112 1.03 dB/100ft
1.536 1.06 dB/100ft
2.048 1.17 dB/100ft
2.8224 1.37 dB/100ft
3.072 1.44 dB/100ft
4.096 1.67 dB/100ft
5.6448 1.89 dB/100ft
6.144 1.96 dB/100ft
8.192 2.26 dB/100ft
11.2896 2.59 dB/100ft
12.288 2.71 dB/100ft
24.576 3.73 dB/100ft

电压

UL Voltage Rating
300 V (CMP)

温度

UL Temperature Operating
150°C -20°C to +150°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
2.7 in (69 mm) 2.7 in (69 mm)

最大拉伸张力

38.5 lb (17.5 kg)

线缆毛重

36 磅/1000 英尺

环境适应性

室内

阻燃性/遇火反应

NFPA 262(UL910),FT6

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

NEC/UL合规性

《民事诉讼法》第 800 条

CEC / C(UL)合规性

CMP

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、REACH、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

非静压室编号

9730

更新和修订

修订编号:0.483 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订编号:0.483 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 UPC 脚注
89730 0081000 灰色 612825221166 C
89730 008500 灰色 612825221173 C