产品编号: 9406

音频,控制 & 仪器,#22-2pr,SR-PVC,Indiv。 铝箔、PVC Jkt、CMG

音频、控制 & 仪器电缆、22 AWG 绞合 (7x30) 镀锡铜导体、半刚性 PVC 绝缘、双绞线、单独采用 Beldfoil® 屏蔽(100% 覆盖率)、22 AWG 绞合镀锡铜排扰线、PVC 护套。

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

低压模拟信号(4-20ma、0-10v、...);低压数字控制(24v、√);线路电平音频;计算机通信;面板接线

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 2 22 AWG 7x30 TC - Tinned Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) SR-PVC - Polyvinyl Chloride (Semi-Rigid) 0.011 in (0.28 mm) 0.051 in (1.3 mm) Black & White, Black & Yellow

内屏蔽

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 22 AWG (7x30) TC

外屏蔽

Material
No Shield

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.033 in (0.84 mm) 0.173 in

线缆外廓直径(标称)

0.173 英寸

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Inner Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop. Max. Current
18.2 Ohm/1000ft 12.3 Ohm/1000ft (40.4 Ohm/km) 50 pF/ft (160 pF/m) 95 pF/ft (310 pF/m) 50 Ohm 0.095 µH/ft (0.31 µH/m) 60% 4.8 Amps per Conductor at 30ºC

电压

UL Voltage Rating
300 V

温度

UL Temperature Operating
80°C -20°C to +80°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
1.73 in (43.9 mm) 1.73 in

最大拉伸张力

36 lb (16 kg)

线缆毛重

30 磅/1000 英尺

环境适应性

室内

阻燃性/遇火反应

UL1685 FT4 负载,FT4,IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

NEC/UL合规性

《中央政府采购法》第 800 条

AWM合规性

AWM 2464

CEC / C(UL)合规性

CMG

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

更新和修订

修订编号:0.350 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订编号:0.350 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
9406 T35100 米色,淡黄褐色 线盘 100 ft 612825240044
9406 T35500 米色,淡黄褐色 线盘 500 ft 612825240068
9406 T35U500 米色,淡黄褐色 非盘绕式 500 ft 612825240037
9406 T351000 米色,淡黄褐色 线盘 1,000 ft 612825240051 C
9406 T35U1000 米色,淡黄褐色 非盘绕式 1,000 ft 612825240020