产品编号: 9414

音频、控制 & 仪器、#22-1pr、SR-PVC、O/A 箔、PVC Jkt、CMG

音频、控制 & 仪器电缆、22 AWG 绞合 (7x30) 镀锡铜导体、半刚性 PVC 绝缘、双绞线、整体 Beldfoil® 屏蔽(100% 覆盖率)、22 AWG 绞合镀锡铜排扰线、护套条纹 PVC。

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

低压模拟信号(4-20ma、0-10v、...);低压数字控制(24v、√);线路电平音频;计算机通信;面板接线

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 22 7x30 TC - Tinned Copper

绝缘

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
SR-PVC - Polyvinyl Chloride (Semi-Rigid) 0.011 in (0.28 mm) 0.051 in (1.3 mm) Black & White

外屏蔽

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 22 AWG (7x30) TC

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.035 in (0.89 mm) 0.18 in

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Max. Current
18.2 Ohm/1000ft 50 pF/ft (160 pF/m) 95 pF/ft (310 pF/m) 38 Ohm 0.18 µH/ft (0.59 µH/m) 2.9 Amps per Conductor at 25ºC

Nom 外层护盾 DCR

11.45 欧姆/1000 英尺(37.57 欧姆/公里)

电压

UL Voltage Rating
300 V

温度

UL Temperature Operating
80°C -20°C To +80°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
1.8 in (46 mm) 1.8 in

最大拉伸张力

27 lb (12 kg)

线缆毛重

21 磅/1000 英尺

阻燃性/遇火反应

UL1685 FT4 装载,FT4

NEC/UL合规性

《中央政府采购法》第 800 条

AWM合规性

AWM 2464

CEC / C(UL)合规性

CMG

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

更新和修订

修订编号:0.338 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订编号:0.338 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
9414 T35500 米色,淡黄褐色 线盘 500 ft 612825240396
9414 T35U500 米色,淡黄褐色 非盘绕式 500 ft 612825240372
9414 T351000 米色,淡黄褐色 线盘 1,000 ft 612825240389 C
9414 T35U1000 米色,淡黄褐色 非盘绕式 1,000 ft 612825240365
9414 T355000 米色,淡黄褐色 线盘 5,000 ft 612825240402