产品编号: 9684

RS232/422 低电容,#24-12.5pr,PO,O/A 箔,PVC Jkt,CM,100Ω

计算机 EIA RS-232/422 电缆,24 AWG 绞合(7x32)镀锡铜导体,聚乙烯绝缘,双绞线,整体 Beldfoil® 屏蔽(100% 覆盖率),24 AWG 绞合镀锡铜排扰线,PVC 护套。

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

rs-232 延长距离应用;rs-423 应用;计算机通信;低压模拟信号(4-20ma、0-10v 等);低压数字控制(24v、√);线路电平音频;面板布线

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 12 24 AWG 7x32 TC - Tinned Copper
Conductor(s) 1 24 AWG 7x32 TC - Tinned Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PE - Polyethylene 0.016 in (0.41 mm) 0.054 in (1.4 mm) White/Blue & Blue/White, White/Orange & Orange/White, White/Green & Green/White, White/Brown & Brown/White, White/Gray & Gray/White, Red/Blue & Blue/Red, Red/Orange & Orange/Red, Red/Green & Green/Red, Red/Brown & Brown/Red, Red/Gray & Gray/Red, Black/Blue & Blue/Black, Black/Orange & Orange/Black
Conductor(s) PE - Polyethylene 0.016 in (0.41 mm) 0.054 in (1.4 mm) Grey

外屏蔽

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.035 in (0.89 mm) 0.445 in Yes

线缆外廓直径(标称)

0.445 英寸

电气设备

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Pair(s) 28.8 Ohm/1000ft 15.5 pF/ft (50.9 pF/m) 27.5 pF/ft (90.2 pF/m) 100 Ohm 66% 1.05 Amps per Conductor at 30ºC
Conductor(s) 28.3 Ohm/1000ft (92.8 Ohm/km) 3.36 Amps per Conductor at 30ºC

Nom 外层护盾 DCR

12 欧姆/1000 英尺(39 欧姆/公里)

电压

UL Voltage Rating
30 V (AWM 2919), 300 V (CM)

温度

UL Temperature Operating
80°C -20°C to +80°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
4.45 in (113 mm) 4.45 in

最大拉伸张力

143 lb (64.9 kg)

线缆毛重

89 磅/1000 英尺

环境适应性

室内

阻燃性/遇火反应

UL1685 UL荷载

NEC/UL合规性

Article 800, CM

AWM合规性

AWM 2919

CEC / C(UL)合规性

CM

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

更新和修订

修订编号:0.363 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订编号:0.363 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
9684 060500 铬黄 线盘 500 ft 612825257035 C
9684 0601000 铬黄 线盘 1,000 ft 612825257028 C