产品编号: 9685

电子,1 Pr #22 Str TC,PVC Ins,IS one pr,PVC Jkt,CM

电子,1 对 22AWG (7x30) 镀锡铜线,PVC 绝缘,独立 Beldfoil® 单对屏蔽,PVC 外护套,CM

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

低压模拟信号(4-20ma、0-10v、...);低压数字控制(24v、√);线路电平音频;计算机通信;面板接线

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 22 AWG 7x30 TC - Tinned Copper
Conductor(s) 1 22 AWG 7x30 TC - Tinned Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.016 in (0.41 mm) 0.060 in (1.5 mm) Shielded: Black & White
Conductor(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.016 in (0.41 mm) 0.060 in (1.5 mm) Unshielded: Brown

内屏蔽

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 22 AWG (7x30) TC

外屏蔽

Material
No Shield

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.032 in (0.81 mm) 0.199 in

线缆外廓直径(标称)

0.199 英寸

电气设备

Element Nom. Conductor DCR Nom. Inner Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Inductance Max. Current
Pair(s) 18.2 Ohm/1000ft 15.9 Ohm/1000ft (52.2 Ohm/km) 60 pF/ft (200 pF/m) 99 pF/ft (320 pF/m) 0.1 µH/ft (0.33 µH/m) 6 Amps per Conductor at 30ºC
Conductor(s) 17.8 Ohm/1000ft (58.4 Ohm/km) 4.48 Amps per Conductor at 30ºC

电压

UL Voltage Rating
300 V

温度

UL Temperature Operating
80°C -20°C to +80°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
1.99 in (50.5 mm) 1.99 in

最大拉伸张力

36.4 lb (16.5 kg)

线缆毛重

23 磅/1000 英尺

环境适应性

室内

阻燃性/遇火反应

UL1685 UL 负载,IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

NEC/UL合规性

Article 800, CM

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

更新和修订

修订编号:0.419 修订日期:09-07-2025

更新和修订

修订编号:0.419 修订日期:09-07-2025


零件编号

货号 颜色 UPC
9685 060U1000 铬黄 612825257042