产品编号: 9729ELW

RS232/422 低电容,#24-2pr,FPO,独立。 箔,LSZH Jkt,100Ω,Cca

计算机 EIA RS-232/422,数字音频线,24 AWG 绞合 (7x32) 镀锡铜导线,Datalene® 绝缘,2 对绞合线,每对单独 Beldfoil® 屏蔽(100% 覆盖),每对 24 AWG 绞合镀锡铜排扰线,LSZH 护套,CPR Cca

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

RS-422 应用;计算机通信;低压模拟信号(4-20ma、0-10v、...);低压数字控制(24v、...);数字音频;面板接线

导体

Size Stranding Material
24 7x32 TC - Tinned Copper

绝缘

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene (Foam) 1.55 mm (0.0610 in) Black & Red, Black & White
Red, Green

内屏蔽

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 1.3 mm (0.051 in) 8.10 mm (0.319 in)

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Inner Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop. Max. Current
78.7 Ohm/km (24.0 Ohm/1000ft) 59.1 Ohm/km (18.0 Ohm/1000ft) 41 pF/m (12 pF/ft) 76.1 pF/m (23.2 pF/ft) 100 Ohm 0.23 µH/ft (0.75 µH/m) 76% 1 A

高频(标称/典型)

Frequency [MHz]
0.384
0.7056
0.768
1.024
1.4112
1.536
2.048
2.8224
3.072
4.096
5.6448
6.144
8.192
11.2896
12.288
24.576

温度

UL Temperature Operating Installation Storage
80°C -20°C To +80°C -15°C To +80°C -45°C To +80°C

弯曲半径

Installation Min.
79 mm (3.1 in)

最大拉伸张力

22 lb (10.0 kg)

环境适应性

室内/室外 - 欧洲标准 CCA,室内,室外,无卤素,耐日光 - UL 1581 第 1200 节(仅限黑色),耐油 - IEC 60811-404

阻燃性/遇火反应

IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR 欧洲分类:Cca-s1,d2,a1

CENELEC合规性

EN 50290-2-20

欧洲无卤标准

IEC 62821-1 无卤合规性 = 是,IEC 60754-1 - 卤素含量 = 零,IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最大电导率 = 2.5S/mm,IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最小 pH 值 = 4.3,IEC 61034-2 - 烟雾密度最小透射率 = 60% µ

欧洲指令合规性

欧盟CE标志

英国监管合规性

UKCA标识

备注

Datalene« 绝缘特性包括低介电常数和耗散因数,可实现高速、低失真数据处理。 物理特性包括良好的抗压性和轻质。

更新和修订

修订号:0.50 修订日期:03-09-2026

更新和修订

修订号:0.50 修订日期:03-09-2026


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 EAN码
9729ELW.00500 铬黄 线盘 500 m 8719605208583