产品编号: 9729NH

RS232/422 低电容,#24-2pr,FPO,独立。 箔,LSZH Jkt,100Ω

计算机 EIA RS-232/422,数字音频线,24 AWG 绞合(7x32)镀锡铜导体,Datalene® 绝缘,2 对双绞线,每对单独 Beldfoil® 屏蔽(100% 覆盖率),每对 24 AWG 绞合镀锡铜排扰线,LSZH 护套。

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

RS-422 应用;计算机通信;低压模拟信号(4-20ma、0-10v、...);低压数字控制(24v、...);数字音频;面板接线

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 2 24 AWG 7x32 TC - Tinned Copper

绝缘

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene (Foam) 0.019 in (0.48 mm) 0.061 in (1.5 mm) Black & Red, Black & White

内屏蔽

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.048 in (1.2 mm) 0.3 in (7.6 mm)

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Inner Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop. Max. Current
78.7 Ohm/km (24.0 Ohm/1000ft) 3.23 Ohm/1000ft (10.6 Ohm/km) 41 pF/m (12 pF/ft) 76.1 pF/m (23.2 pF/ft) 100 Ohm 0.23 µH/ft (0.75 µH/m) 76% 1 Amps per Conductor at 25ºC

高频(标称/典型)

Frequency Nom. Insertion Loss (Attenuation)
0.384 MHz 4.63 dB/100m
0.7056 MHz 5.35 dB/100m
0.768 MHz 5.91 dB/100m
1.024 MHz 6.5 dB/100m
1.4112 MHz 6.89 dB/100m
1.536 MHz 9.15 dB/100m
2.048 MHz 9.51 dB/100m
2.8224 MHz 13.16 dB/100m
3.072 MHz 1.35 dB/100m
4.096 MHz 1.57 dB/100m
5.6448 MHz 1.78 dB/100m
6.144 MHz 1.84 dB/100m
8.192 MHz 2.13 dB/100m
11.2896 MHz 2.45 dB/100ft
12.288 MHz 2.57 dB/100ft
24.576 MHz 3.57 dB/100ft

电压

Voltage Rating
300 V

温度

Operating Installation Storage
-45°C To +80°C -15°C To +80°C -45°C To +80°C

弯曲半径

Installation Min.
79 mm (3.1 in)

最大拉伸张力

11 lb (5.0 kg)

线缆毛重

33 磅/1000 英尺(49 千克/公里)

环境适应性

室内/室外 - 欧洲标准 DC​​A,室内,室外,无卤素,耐日光照射 - UL 1581 第 1200 节(仅限黑色),耐油 - IEC 60811-404

阻燃性/遇火反应

IEC 60332-1-2、IEC 60332-3-24

CPR合规性

CPR 欧洲级:Dca-s1,d1,a1;CPR UKCA 类别:Dca-s1,d1,a1

CENELEC合规性

EN 50290-2-20

欧洲无卤标准

IEC 62821-1 无卤合规性 = 是,IEC 60754-1 - 卤素含量 = 零,IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最大电导率 = 2.5S/mm,IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最小 pH 值 = 4.3,IEC 61034-2 - 烟雾密度最小透射率 = 60% µ

欧洲指令合规性

欧盟CE标志

英国监管合规性

UKCA标识

备注

Datalene« 绝缘特性包括低介电常数和耗散因数,可实现高速、低失真数据处理。 物理特性包括良好的抗压性和轻质。

更新和修订

修订号:0.448 修订日期:03-09-2026

更新和修订

修订号:0.448 修订日期:03-09-2026


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 EAN码
9729NH.00100 铬黄 线盘 100 m 8719605197238
9729NH.00152 铬黄 线盘 152 m 8719605022547
9729NH.00305 铬黄 线盘 305 m 8719605022554
9729NH.00500 铬黄 线盘 500 m 8719605022561
9729NH.001000 铬黄 线盘 1,000 m 8719605022530