产品编号: 9729ZH

电子,2 Pr #24 Str TC,PO Ins,Ind Shield,LSZH Jkt,CMG

电子,2 对 24AWG (7x32) 镀锡铜线,PO 绝缘,单独 Beldfoil® 屏蔽(100% 覆盖),24 AWG 绞合镀锡铜排扰线,LSZH 外护套,CMG

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

计算机通信;低压模拟信号(4-20ma、0-10v、...);低压数字控制(24v、...);数字音频;面板接线

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 2 24 AWG 7x32 TC - Tinned Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PE - Polyethylene (Foam) 0.0185 in (0.470 mm) 0.061 in (1.5 mm) Black and Red, Black and White

内屏蔽

Element Shield Type Material Coverage Drainwire Type Notes
Pair(s) Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC Each pair

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.048 in (1.2 mm) 0.266 in

线缆外廓直径(标称)

0.266 英寸

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Inner Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop. Max. Current
28.8 Ohm/1000ft 17.42 Ohm/1000ft (57.15 Ohm/km) 12.5 pF/ft (41.0 pF/m) 23.2 pF/ft (76.1 pF/m) 100 Ohm 0.23 µH/ft (0.75 µH/m) 76% 8.4 Amps per Conductor at 30ºC

高频(标称/典型)

Frequency Nom. Insertion Loss (Attenuation) [dB/100ft]
0.384 MHz 0.74
0.7056 MHz 0.87
0.768 MHz 0.88
1.024 MHz 0.94
1.4112 MHz 1.01
1.536 MHz 1.03
2.048 MHz 1.13
2.8224 MHz 1.29
3.072 MHz 1.35
4.096 MHz 1.57
5.6448 MHz 1.78
6.144 MHz 1.84
8.192 MHz 2.13
11.2896 MHz 2.45
12.288 MHz 2.57
24.576 MHz 3.57

电压

UL Voltage Rating
300 V

温度

UL Temperature Operating
75°C -20°C to 75°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
2.66 in (67.6 mm) 2.66 in

最大拉伸张力

27.5 lb (12.5 kg)

线缆毛重

33 磅/1000 英尺

环境适应性

室内,室内

阻燃性/遇火反应

UL1685 FT4 装载,FT4

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

NEC/UL合规性

《中央政府采购法》第 800 条

AWM合规性

AWM 21088

CEC / C(UL)合规性

CMG

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

更新和修订

修订编号:0.413 修订日期:09-07-2025

更新和修订

修订编号:0.413 修订日期:09-07-2025


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC
9729ZH 060500 铬黄 线盘 500 ft 612825382348
9729ZH 0601000 铬黄 线盘 1,000 ft 612825382331