产品编号: 973079Z

Profibus、1 Pr #22 Sol BC、PE Ins、OS+TC Brd、LSZH-TS jkt、BBA、LSZH-TS Jkt、PLTC-ST1 CMG-ST1 Profibus DP

Profibus,1 对 22AWG(实心)裸铜线,PE 绝缘,整体 Beldfoil®+ 镀锡铜编织(65%)屏蔽,低烟无卤热固性内护套,青铜编织铠装,低烟无卤热固性外护套,PLTC-ST1 CMG-ST1 SUN RES Profibus DP

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源
973079Z

适合应用

船上、恶劣环境、户外、数据传输应用(如 Profibus DP 或 PA)、仪器仪表和计算机电缆等暴露于极端温度、湿度/水分、灰尘和油中。

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 22 AWG Solid BC - Bare Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Color Code Notes
Pair(s) PE - Polyethylene (Foam) 0.035 in (0.89 mm) Red & Green Flame Retardant, Foam w/ skin

外屏蔽

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%
Braid Tinned Copper (TC) 65%

内护套

Material Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant, Thermoset) 0.430 in (10.9 mm)

铠装

Armor Type & Material
BBA - Bronze Braid Armor

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant, Thermoset) 0.050 in (1.3 mm) 0.585 in (14.9 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.585 in (14.9 mm)

电气设备

Element Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop.
Pair(s) 150 Ohm 78%

高频(标称/典型)

Element
Pair(s)

电压

UL Voltage Rating
300 V (CMG-ST1, PLTC-ST1)

NEC/UL合规性

第 725 条、第 800 条、CMG-ST1、PLTC-ST1

更新和修订

版本号:0.149 版本日期:02-20-2026

更新和修订

版本号:0.149 版本日期:02-20-2026


零件编号

货号 颜色 UPC
973079Z 0105000 黑色 612825257677