产品编号: 973107Z

RS485、2 Pr #22 Str TC、PE Ins、OS+TC Brd、LSZH-TS Jkt、Brnz Brd 装甲、LSZH-TS Jkt、CMG

RS-485,2 对 22AWG (7x30) 镀锡铜线,PE 绝缘,Beldfoil®+ 镀锡铜编织 (65%) 整体屏蔽,LSZH-TS 内护套,青铜编织铠装,LSZH-TS 外护套,CMG,PLTC

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

船载、恶劣环境、工业物联网、工厂或过程自动化、视频、音频、数据通信等。

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 2 22 AWG 7x30 TC - Tinned Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Color Code Notes
Pair(s) PE - Polyethylene (Foam) 0.025 in (0.64 mm) White/Blue Stripe & Blue/White Stripe, White/Orange Stripe & Orange/White Stripe HDPE

外屏蔽

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 22 AWG (7x30) TC
Braid Tinned Copper (TC) 65%

内护套

Material
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant, Thermoset)

铠装

Armor Type & Material
BBA - Bronze Braid Armor

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant, Thermoset) 0.050 in (1.3 mm) 0.599 in (15.2 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.599 in (15.2 mm)

电气设备

Element Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop.
Pair(s) 120 Ohm 78%

高频(标称/典型)

Element
Pair(s)

电压

UL Voltage Rating
300 V (CMG, PLTC)

NEC/UL合规性

Article 725, Article 800, CMG, PLTC

CEC / C(UL)合规性

CMG

更新和修订

修订号:0.126 修订日期:02-20-2026

脚注

C - 板条箱卷轴安装。, N - 最终安装长度可能与所示长度有 -0% 至 +10% 的差异。

更新和修订

修订号:0.126 修订日期:02-20-2026

脚注

C - 板条箱卷轴安装。, N - 最终安装长度可能与所示长度有 -0% 至 +10% 的差异。


零件编号

货号 颜色 UPC 脚注
973107Z 0105000 黑色 612825257745 C N