产品编号: 973108Z

RS485、3 Pr #22 Str TC、PE Ins、OS+TC Brd、LSZH-TS Jkt、Brnz Brd 铠装、LSZH-TS Jkt、CMG、PLTC

RS-485,3 对 22AWG (7x30) 镀锡铜线,PE 绝缘,Beldfoil®+ 镀锡铜编织 (65%) 整体屏蔽,LSZH-TS 内护套,青铜编织铠装,LSZH-TS 外护套,CMG,PLTC

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

船载、恶劣环境、工业物联网、工厂或过程自动化、视频、音频、数据通信等。

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 3 22 AWG 7x30 TC - Tinned Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Color Code Notes
Pair(s) PE - Polyethylene (Foam) 0.023 in (0.58 mm) White/Blue Stripe & Blue/White Stripe, White/Orange Stripe & Orange/White Stripe, White/Green Stripe & Green/White Stripe HDPE

外屏蔽

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 22 AWG (7x30) TC
Braid Tinned Copper (TC) 65%

内护套

Material
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant, Thermoset)

铠装

Armor Type & Material
BBA - Bronze Braid Armor

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant, Thermoset) 0.050 in (1.3 mm) 0.623 in (15.8 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.623 in (15.8 mm)

电气设备

Element Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop.
Pair(s) 120 Ohm 78%

高频(标称/典型)

Element
Pair(s)

电压

UL Voltage Rating
300 V (CMG, PLTC)

环境适应性

户外,耐晒

NEC/UL合规性

Article 725, Article 800, CMG, PLTC

CEC / C(UL)合规性

CMG

更新和修订

修订号:0.137 修订日期:02-20-2026

更新和修订

修订号:0.137 修订日期:02-20-2026


零件编号

货号 颜色 UPC
973108Z 0105000 黑色 612825257752