产品编号: 973109Z

RS485、4 Pr #22 Str TC、PE Ins、OS+TC Brd、LSZH-TS Jkt、Brnz Brd 铠装、LSZH-TS Jkt、CMG、PLTC

RS-485,4 对 22AWG (7x30) 镀锡铜线,PE 绝缘,Beldfoil®+ 镀锡铜编织 (65%) 整体屏蔽,LSZH-TS 内护套,青铜编织铠装,LSZH-TS 外护套,CMG,PLTC

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源
973109Z

适合应用

船载、恶劣环境、工业物联网、工厂或过程自动化、视频、音频、数据通信等。

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 4 22 AWG 7x30 TC - Tinned Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Color Code Notes
Pair(s) PE - Polyethylene (Foam) 0.023 in (0.58 mm) White/Blue Stripe & Blue/White Stripe, White/Orange Stripe & Orange/White Stripe, White/Green Stripe & Green/White Stripe, White/Brown Stripe & Brown/White Stripe HDPE

外屏蔽

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 22 AWG (7x30) TC
Braid Tinned Copper (TC) 65%

内护套

Material Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant, Thermoset) 0.448 in (11.4 mm)

铠装

Armor Type & Material
BBA - Bronze Braid Armor

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant, Thermoset) 0.050 in (1.3 mm) 0.637 in (16.2 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.637 in (16.2 mm)

电气设备

Element Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop.
Pair(s) 120 Ohm 78%

高频(标称/典型)

Element
Pair(s)

电压

UL Voltage Rating
300 V (CMG, PLTC)

环境适应性

户外,耐晒

NEC/UL合规性

Article 725, Article 800, CMG, PLTC

CEC / C(UL)合规性

CMG

更新和修订

版本号:0.135 版本日期:02-20-2026

脚注

C - 板条箱卷轴安装。, N - 最终安装长度可能与所示长度有 -0% 至 +10% 的差异。

更新和修订

版本号:0.135 版本日期:02-20-2026

脚注

C - 板条箱卷轴安装。, N - 最终安装长度可能与所示长度有 -0% 至 +10% 的差异。


零件编号

货号 颜色 UPC 脚注
973109Z 0105000 黑色 612825257769 C N