产品编号: 977896Z

DeviceBus®、2 Pr #16+18 Str TC、XLPO+PP Ins、IS+OA TC Brd、LSZH-TS Jkt、Brnz Brd 铠装、LSZH-TS Jkt、600V TC-ER-LS

DeviceBus® 用于 ODVA DeviceNet™,2 对 16+18AWG (19x29+19x30) 镀锡铜线,XLPO+ 聚丙烯绝缘,独立 Beldfoil® & OA 镀锡铜编织 (65%) 屏蔽,LSZH 热固性内护套,青铜编织铠装,LSZH 热固性外护套,600V TC-ER-ST1

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源
977896Z

适合应用

船载、恶劣环境、ODVA 设备级通信,与 CIP(通用工业协议)配合使用,用于工业自动化、总线拓扑等中的传感器、执行器等设备与 PLC、PC 等更高级别设备之间的控制、配置和数据收集。

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Power Pair(s) 1 16 AWG 19x29 TC - Tinned Copper
Data Pair(s) 1 18 AWG 19x30 TC - Tinned Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Color Code Notes
Power Pair(s) XLPE - Cross-Linked Polyethylene (Thermoset) 0.031 in (0.79 mm) Red & Black
Data Pair(s) PP - Polypropylene 0.068 in (1.7 mm) Blue & White Flame Retardant

内屏蔽

Element Shield Type Material Coverage
Power Pair(s) Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%
Data Pair(s) Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

外屏蔽

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Braid Tinned Copper (TC) 65% 16 AWG (19x29) TC

内护套

Material Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant, Thermoset) 0.646 in (16.4 mm)

铠装

Armor Type & Material
BBA - Bronze Braid Armor

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant, Thermoset) 0.050 in (1.3 mm) 0.801 in (20.3 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.801 in (20.3 mm)

电气设备

Element Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop.
Power Pair(s)
Data Pair(s) 120 Ohm 75%

电压

UL Voltage Rating
600 V (TC-ER-ST1)

温度

UL Temperature
75°C Dry

环境适应性

户外、耐晒、埋设

NEC/UL合规性

TC-ER-ST1 第 336 条

AWM合规性

AWM I/II A/B

更新和修订

修订号:0.129 修订日期:02-20-2026

更新和修订

修订号:0.129 修订日期:02-20-2026


零件编号

货号 颜色 UPC
977896Z 0105000 黑色 612825258643