产品编号: 9808

RS232/422 低电容,#28-7pr,PP,O/A 箔 + 编织,PVC Jkt,CL2,100Ω

计算机 EIA RS-232/422 电缆,7 对,28 AWG 绞合(7x36)镀锡铜导体,聚丙烯绝缘,整体 Beldfoil®(100% 覆盖率)+ 镀锡铜编织屏蔽(90% 覆盖率),28 AWG 绞合镀锡铜排扰线,PVC 护套。

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

RS-232 远距离应用;RS-422 应用;计算机通信;低压模拟信号(4-20ma、0-10v、...);低压数字控制(24v、…);线路电平音频;面板布线

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 7 28 AWG 7x36 TC - Tinned Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PP - Polypropylene 0.009 in (0.23 mm) 0.033 in (0.84 mm) Black & Red, Black & White, Black & Green, Black & Blue, Black & Yellow, Black & Brown, Black & Orange

外屏蔽

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 28 AWG (7x36) TC
Braid Tinned Copper (TC) 90%

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.035 in (0.89 mm) 0.256 in (6.50 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.256 in (6.50 mm)

电气设备

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Delay Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Pair(s) 73.5 Ohm/1000ft 16.5 pF/ft (54.1 pF/m) 27.5 pF/ft (90.2 pF/m) 100 Ohm 1.4 ns/ft 0.19 µH/ft (0.62 µH/m) 66% 0.9 Amps per Conductor at 25ºC

Nom 外层护盾 DCR

5 欧姆/1000 英尺(16 欧姆/公里)

电压

UL Voltage Rating
30 V

温度

UL Temperature Operating
60°C -30°C to +60°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
2.6 in (66 mm) 2.6 in (66 mm)

最大拉伸张力

71 lb (32 kg)

线缆毛重

41 磅/1000 英尺

环境适应性

室内

阻燃性/遇火反应

UL 1685 FT4 装载

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

NEC/UL合规性

第 725 条,CL2

AWM合规性

AWM 2960

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

更新和修订

修订编号:0.495 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订编号:0.495 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
9808 060100 铬黄 线盘 100 ft 612825258872
9808 060500 铬黄 线盘 500 ft 612825258896
9808 0601000 铬黄 线盘 1,000 ft 612825258889 C