产品编号: 9809

RS232/422 低电容,#28-9pr,PP,O/A 箔 + 编织,PVC Jkt,CL2,100Ω

计算机 EIA RS-232/422 电缆,9 对,28 AWG 绞合(7x36)镀锡铜导体,聚丙烯绝缘,整体 Beldfoil®(100% 覆盖率)+ 镀锡铜编织屏蔽(90% 覆盖率),28 AWG 绞合镀锡铜排扰线,PVC 护套。

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

RS-232 远距离应用;RS-422 应用;计算机通信;低压模拟信号(4-20ma、0-10v、...);低压数字控制(24v、…);线路电平音频;面板布线

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 9 28 AWG 7x36 TC - Tinned Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Color Code
Pair(s) PP - Polypropylene 0.009 in (0.23 mm) Black & Red, Black & White, Black & Green, Black & Blue, Black & Yellow, Black & Brown, Black & Orange, Red & White, Red & Green

外屏蔽

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 28 AWG (7x36) TC
Braid Tinned Copper (TC) 90%

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.035 in (0.89 mm) 0.290 in (7.37 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.290 in (7.37 mm)

电气设备

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Pair(s) 64.9 Ohm/1000ft (213 Ohm/km) 15.5 pF/ft (50.9 pF/m) 27.5 pF/ft (90.2 pF/m) 100 Ohm 0.19 µH/ft (0.62 µH/m) 66% 0.65 Amps per Conductor at 25ºC

Nom 外层护盾 DCR

3.1 欧姆/1000 英尺(10 欧姆/公里)

电压

UL Voltage Rating
30 V (UL AWM 2960)

温度

UL Temperature Operating
60°C (UL AWM 2960) -20°C to +60°C

最大拉伸张力

85 lb (39 kg)

线缆毛重

49 磅/1000 英尺(73 千克/公里)

环境适应性

室内

阻燃性/遇火反应

UL1685 UL荷载

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

NEC/UL合规性

CL2

AWM合规性

AWM 2960

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

更新和修订

修订编号:0.329 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订编号:0.329 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
9809 060100 铬黄 线盘 100 ft 612825258902
9809 060500 铬黄 线盘 500 ft 612825258926 C
9809 0601000 铬黄 线盘 1,000 ft 612825258919 C