产品编号: 9841LW

RS-485、1 Pr #24 Str TC、PE Ins、OS+TC Brd、LSZH Jkt、Cca

RS-485,1 对,24 AWG 多股(7x32)镀锡铜导体,聚乙烯绝缘,双绞线,整体采用 Beldfoil®(100%覆盖)+ 镀锡铜编织屏蔽层(90%覆盖),24 AWG 多股镀锡铜接地线,低烟无卤护套,CM,CPR Cca

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

数据链路标准:RS-485,兼容 RS-422 和 RS-232 协议:Modbus RTU、CANopen、BACNET MS/TP、DMX512 信号类型:数字;低压模拟(4-20ma、0-10v、...);低压数字控制(24v、...);线路电平音频; 系统:串行通信(RS-485 标准),包括 PLC、VFD、HMI、电机、RTU、SCADA 等;面板布线;音频 & 照明 环境:嘈杂、长距离

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 24 AWG 7x32 TC - Tinned Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PE - Polyethylene 0.56 mm (0.022 in) 1.73 mm (0.0681 in) White/Blue & Blue/White ring marking

外屏蔽

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC
Braid Tinned Copper (TC) 90%

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 1.10 mm (0.0433 in) 6.50 mm (0.256 in)

线缆外廓直径(标称)

6.50 毫米(0.256 英寸)

电气设备

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Delay Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Pair(s) 78.7 Ohm/km (24.0 Ohm/1000ft) 42 pF/m (13 pF/ft) 75.5 pF/m (23.0 pF/ft) 120 Ohm 5.2 ns/m 66% 2.1 Amps per Conductor

Nom 外层护盾 DCR

11.0 欧姆/公里(3.35 欧姆/1000 英尺)

高频(标称/典型)

Element Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss (Attenuation) [dB/100m]
Pair(s) 1 1.97

电压

UL Voltage Rating Voltage Rating
300 V (CM), 30 V (UL AWM 20851) 300 V

温度

UL Temperature Operating Installation Storage
80°C -45°C To +80°C -15°C To +80°C -45°C To +80°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
32 mm (1.3 in) 65 mm (2.6 in)

最大拉伸张力

328 N (73.7 lbf)

线缆毛重

61 千克/公里(41 磅/1000 英尺)

环境适应性

室内/室外 - 欧洲标准 CCA,室内,室外,无卤,耐日光 - UL 1581 第 1200 节(仅限黑色),耐油,耐油 - IEC 60811-404

阻燃性/遇火反应

UL 1685 UL荷载, IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR 欧洲分类:Cca-s1a、d1、a1

NEC/UL合规性

Article 800, CM

AWM合规性

AWM 20851

CEC / C(UL)合规性

CM

CENELEC合规性

EN 50290-2-20

欧洲无卤标准

IEC 62821-1 无卤合规性 = 是,IEC 60754-1 - 卤素含量 = 零,IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最大电导率 = 2.5S/mm,IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最小 pH 值 = 4.3,IEC 61034-2 - 烟雾密度最小透射率 = 80% µ

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)

英国监管合规性

UKCA标识

其他标准合规性

DMX-512

更新和修订

版本号:0.109 版本日期:03-09-2026

更新和修订

版本号:0.109 版本日期:03-09-2026


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 EAN码
9841LW.00305 铬黄 线盘 305 m 8719605208064
9841LW.00500 铬黄 线盘 500 m 8719605187925
9841LW.001000 铬黄 线盘 1,000 m 8719605208057