产品编号: 9842NH

RS-485、2 Pr #24 Str TC、PE Ins、OS+TC Brd、LSZH Jkt、Dca

RS-485,2 对,24 AWG 绞合(7x32)镀锡铜导体,聚乙烯绝缘,双绞线,整体 Beldfoil®(100% 覆盖率)+ 镀锡铜编织屏蔽(90% 覆盖率),24 AWG 绞合镀锡铜排扰线,LSZH 护套,CPR Dca

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

RS-485、POS;计算机通信;低压模拟信号(4-20ma、0-10v、...);低压数字控制(24v、...);线路电平音频;面板接线;串行通信(RS-485 标准),包括 PLC、VFD、HMI、电机、RTU、SCADA 等,适用于长距离嘈杂环境等。

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 2 24 AWG 7x32 TC - Tinned Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PE - Polyethylene 0.56 mm (0.022 in) 1.73 mm (0.0681 in) White/Blue & Blue/White, White/Orange & Orange/White

外屏蔽

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC
Braid Tinned Copper (TC) 90%

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.9 mm (0.035 in) 8.65 mm (0.341 in)

线缆外廓直径(标称)

8.65 毫米(0.341 英寸)

电气设备

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Delay Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Pair(s) 78.7 Ohm/km (24.0 Ohm/1000ft) 42 pF/m (13 pF/ft) 75.5 pF/m (23.0 pF/ft) 120 Ohm 5.2 ns/m 66% 2.1 Amps per Conductor

Nom 外层护盾 DCR

7.2 欧姆/公里(2.2 欧姆/1000 英尺)

高频(标称/典型)

Element Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss (Attenuation) [dB/100m]
Pair(s) 1 1.97

电压

Voltage Rating
300 V

温度

Operating Installation Storage
-45°C To +80°C -15°C To +80°C -45°C To +80°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
43 mm (1.7 in) 86 mm (3.4 in)

最大拉伸张力

395 N (88.8 lbf)

线缆毛重

97 千克/公里(65 磅/1000 英尺)

环境适应性

室内/室外 - 欧洲等级 DCA,室内,室外,无卤,耐日光 - UL 1581 第 1200 节(仅限黑色),耐油,耐油 - IEC 60811-404

阻燃性/遇火反应

IEC 60332-1-2、IEC 60332-3-24

CPR合规性

CPR 欧洲分类:Dca-s2、d2、a1

CENELEC合规性

EN 50290-2-20

欧洲无卤标准

IEC 62821-1 无卤合规性 = 是,IEC 60754-1 - 卤素含量 = 零,IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最大电导率 = 2.5S/mm,IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最小 pH 值 = 4.3,IEC 61034-2 - 烟雾密度最小透射率 = 60% µ

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)

英国监管合规性

UKCA标识

其他标准合规性

DMX-512

更新和修订

修订号:0.617 修订日期:03-09-2026

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订号:0.617 修订日期:03-09-2026

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC/EAN 脚注
9842NH.02500 黑色 线盘 500 m 8719605023308
9842NH.02520 黑色 线盘 520 m 8719605172129
9842NH.021000 黑色 线盘 1,000 m 8719605155405
9842NH.022500 黑色 线盘 2,500 m 8719605023292
9842NH.00152 铬黄 线盘 152 m 8719605023230
9842NH.00305 铬黄 线盘 305 m 8719605023254
9842NH.K0305 铬黄 线盘 305 m 8719605023322
9842NH 060500 铬黄 线盘 500 ft 612825259572
9842NH.00500 铬黄 线盘 500 m 8719605023261
9842NH 0601000 铬黄 线盘 1,000 ft 612825259565 C
9842NH 0601000 铬黄 线盘 1,000 ft 612825259565 C
9842NH.001000 铬黄 线盘 1,000 m 8719605023223
9842NH.K01000 铬黄 线盘 1,000 m 8719605023315
9842NH.002500 铬黄 线盘 2,500 m 8719605023247
9842NH.01305 白色 线盘 305 m 8719605023285
9842NH.01500 白色 线盘 500 m 8719605184795
9842NH.011000 白色 线盘 1,000 m 8719605023278